Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPC300N20N3
IPC300N20N3

Product details

  • EAS/Avalanche Energy
    40 mJ
  • RDS (on) (@10V) max
    100 mΩ
  • RDS (on)
    9.2 mΩ
  • VBRDSS max
    200 V
  • VDS
    200 V
  • VGS(th)
    2 V to 4 V
  • ダイサイズ (-)
    5 mm² to 6 mm²
  • ダイサイズ (X)
    6 mm
  • ダイサイズ (Y)
    5 mm
  • ダイサイズ (Area)
    30 mm²
  • モード
    Enhancement
  • 出力ドライバ
    1
  • 厚さ
    250
  • 技術
    OptiMOS™ 3
OPN
製品ステータス
インフィニオンパッケージ
パッケージ名
包装サイズ
包装形態
水分レベル
モイスチャーパッキン
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon stock last updated:
With OptiMOS™ 200V and 250V Infineon continues to deliver best-in-class on-state resistance (R DS(on)) power MOSFETs with unique performance. The leading R DS(on) and figure of merit (FOM) characteristics reduce power losses, improve overall efficiency and increase power density. The 200V and 250V product families are optimized for applications such as lighting for 110V AC networks, HID lamps, DC-DC converters and power over ethernet (PoE).

機能

  • Industry’s lowest R DS(on)
  • Lowest Q g and Q gd
  • World’s lowest FOM

利点

  • Highest efficiency
  • Highest power density
  • Lowest board space consumption
  • Less paralleling required
  • System cost improvement
  • Easy-to-design products
  • Environmentally friendly

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }