IPB95R130PFD7
Active and preferred
RoHS対応

IPB95R130PFD7

950 V CoolMOS™ PFD7 superjunction MOSFET in TO-220-3 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB95R130PFD7
IPB95R130PFD7
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    36.5 A
  • ID (最大)
    36.5 A
  • IDpuls (最大)
    150 A
  • Ptot (最大)
    227 W
  • QG
    141 nC
  • QG (typ @10V)
    141 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    130 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    130 mΩ
  • Special Features
    Fast recovery diode
  • VDS (最大)
    950 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    D2PAK
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPB95R130PFD7ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MX,MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX,MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The PFD7 is tailored to ultrahigh power density as well as the highest efficiency designs. The products primarily address consumer and industrial SMPS applications for PFC and LLC/LCC topologies. The 950 V CoolMOS™ PFD7 combines a 60% Qg reduction over CoolMOS™ C3 (resulting in the reduction of driving losses and improved light and full load efficiency) with a fast and robust body diode.

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • low Qrr
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • better control
  • higher switching frequencies
  • high efficiency @ soft switching
  • MOSFET suits hard & resonant topologies
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ