IGD70R140D2S
Active and preferred
RoHS対応

IGD70R140D2S

CoolGaN™ Transistor 700 V G5

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IGD70R140D2S
IGD70R140D2S


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • ID (@25°C) (最大)
    10 A
  • IDpuls (@25°C) (最大)
    23 A
  • QG
    1.9 nC
  • RDS (on) (typ)
    140 mΩ
  • VDS (最大)
    700 V
  • パッケージ
    DPAK
  • ファミリー
    CoolGaN™ Transistor 700 V G5
  • 認定
    Standard

OPN
IGD70R140D2SAUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 07/2025
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 07/2025
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
The IGD70R140D2S GaN power transistor allows for increased efficiency at high-frequency operation. As part of the CoolGaN™ G5 family, it meets the highest quality standards, enabling highly reliable designs with superior efficiency. Housed in the DPAK package, it is well-suited for consumer applications with slim form factors.

特長

  • 700 V e-mode power transistor
  • Ultrafast switching
  • No reverse-recovery charge
  • Capable of reverse conduction
  • Low gate charge, low output charge
  • Superior commutation ruggedness
  • Low dynamic RDS(on)
  • High ESD robustness: 2 kV HBM - 1 kV CDM
  • JEDEC qualified (JESD47, JESD22)

利点

  • Supports high operating frequency
  • Enables highest system efficiency
  • Enables ultrahigh power density designs
  • Supports BOM cost savings
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ