ICE184LM
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
Product details
-
ESD保護 max2 kV
-
Pout max45 W
-
RDS (on) max0.84 Ω
-
VCC-0.3 V to 32 V
-
VDS max800 V
-
トポロジーZVS Flyback
-
動作温度-40 °C to 150 °C
-
周波数範囲Variable
-
実装SMD
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ICE184LMXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | PG-DSO-27 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1000 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | 3 | |
| モイスチャーパッキン | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | PG-DSO-27 |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1000 |
| 包装形態 | TAPE & REEL |
| 水分レベル | 3 |
| モイスチャーパッキン | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Integrated 800 V CoolMOS™ P7
- Avalanche rugged CoolMOS™
- Integrated 950 V startup-cell
- Novel ZVS flyback operation
- Built-in primary side switch control
- Built-in secondary side feedback control
- Integrated synchronous rectification
- >92% efficiency meets energy standards
- <30 mW standby power consumption
- Up to 45 W output power in DSO package
- Qualified for industrial applications
利点
- Reduced component count and complexity
- Fast and robust start-up
- Saves space and lower overall cost
- Low switching losses
- Low EMI signature
- High reliability and robust operation
- Extended design-in flexibility
- Safe isolated communication
- Limited audible noise during start-up
- Quiet power-down operation