IAUZN04S7L025
Active and preferred
RoHS対応

IAUZN04S7L025

40 V、Nチャネル、2.56 mΩ、車載用パワーMOSFET、S3O8(3x3)、OptiMOS™ 7

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUZN04S7L025
IAUZN04S7L025


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    60 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    30 nC
  • QG (typ @10V)
    23 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.56 mΩ
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~1.8 V
  • VGS(th)
    1.5 V
  • トポロジー
    OptiMOS™-7
  • パッケージ
    S3O8
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™7
  • 極性
    N
  • 発売年
    2025
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUZN04S7L025ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 S3O8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 07/2025
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 S3O8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 07/2025
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
AT
3x3mm²の高度なリードレスパッケージに収められた高電流、低RDS(on)パワーMOSFETは、Cuクリップにより低パッケージRonと最小の浮遊インダクタンスを実現し、高電力密度、低導通損失、最適化されたスイッチング動作を提供し、従来のリード付きパッケージと比較してフォームファクターを縮小し、車載アプリケーションに最適です。例えば、配電、車体制御モジュール、電気モーターです。

特長

  • 3x3mm²の小型フットプリント
  • 60 A大電流能力
  • 高度なリードレスパッケージ
  • 最先端のOptiMOS™-7 40 Vテクノロジー
  • R DS(on) 範囲:1.2 mΩ〜4.9 mΩ
  • <低R DS(on) および低インダクタンス Cuクリップ>
  • 高いアバランシェ能力
  • 高いSOA堅牢性
  • PPAP対応デバイス

利点

  • 最高の電力および電流密度
  • 高熱容量リードフレームパッケージ
  • 導通損失の低減
  • 最適化されたスイッチング動作
  • リード付きパッケージに対するフォームファクタの縮小
  • JEDECインダストリー標準パッケージ PG-TSDSON-8
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ