GHP10015D

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

GHP10015D
GHP10015D

Product details

  • Iout ((A))
    +/- 5.3
  • SEE
    82 MeV∙cm2/mg
  • TID max
    100 Krad(Si)
  • パッケージ
    GHP
  • 備考
    Typical Efficiency 85%
  • 入力電圧
    100 V
  • 出力
    Dual
  • 出力電力 max
    120 W
  • 出力電圧 ((V))
    +/- 15
  • 動作温度
    85 °C
  • 認定
    COTS
OPN
製品ステータス
インフィニオンパッケージ
パッケージ名
包装サイズ
包装形態
水分レベル
モイスチャーパッキン
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon stock last updated:

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }