FM25L04B-DGTR
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

FM25L04B-DGTR

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FM25L04B-DGTR
FM25L04B-DGTR


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    20 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    4 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    0.5Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
FM25L04B-DGTR
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DFN-8 (001-85260)
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DFN-8 (001-85260)
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
FM25L04B-DGTRは4-Kbit(512 × 8)シリアル強誘電体RAM(F-RAM)で、100兆(1014)回の読書きと65°Cで151年のデータ保持が可能です。動作電圧は2.7 V~3.6 V、動作温度範囲は–40°C~+85°C、1 MHz時200 μA、スタンバイ3 μA。最大20 MHzの高速SPIインターフェース、ハードウェア・ソフトウェアの書き込み保護、シリアルフラッシュやEEPROMの直接置換が可能で、産業用途など頻繁書き込み用途に最適です。

特長

  • 4-Kbit F-RAM、512×8構成
  • 100兆回の読書き耐久性
  • 65°Cで151年データ保持
  • NoDelay™バス速度書込
  • 最大20 MHzのSPI対応
  • ハード/ソフト書込保護
  • 1 MHz時200 μA動作電流
  • 3 μA標準スタンバイ電流
  • VDD2.7 V~3.6 V動作
  • –40°C~+85°C動作温度
  • EEPROM/フラッシュ互換
  • SPIモード0・3対応

利点

  • 信頼性の高い不揮発性保存
  • 頻繁なデータ記録に最適
  • 電源断でも長期データ保持
  • 書込遅延なし高速動作
  • SPIマイコンと容易に統合
  • 誤書込からデータ保護
  • 動作時の消費電力を抑制
  • スタンバイで電池長持ち
  • 3 V系回路に対応
  • 過酷な環境下でも安定
  • 既存設計を簡単アップグレード
  • 多様なSPI構成に柔軟対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ