Currently planned availability until at least2033
-
Frequency20 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量16 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)2Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM25C160B-G | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 1940 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 1940 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 16 Kbit F-RAM(2 K × 8構成)
- 10兆回の高耐久書き換え
- 85°Cで121年データ保持
- NoDelay™リアルタイム書込
- 最大15 MHzのSPIインターフェース
- 多層ハード/ソフト書込保護
- 1 MHz時300 μA動作電流
- 85°Cで10 μA待機電流
- VDD 4.5 V~5.5 V対応
- 動作温度–40°C~+125°C
- 1/4・1/2・全域ブロック保護
- シリアルフラッシュ/EEPROM代替
利点
- 頻繁書込に最適な高耐久性
- 121年間のデータ信頼保持
- 即時書込で待機不要
- 15 MHz SPIで高速転送
- 強固な保護でデータ損失防止
- 低消費電流で省エネ
- 幅広い電圧で設計容易
- 過酷な温度環境でも動作
- 柔軟なブロック保護で安全性向上
- 置換で設計変更不要
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.