新規
Active and preferred
RoHS準拠
鉛フリー

ESD188-B1-W0201 E6327

新規
Very low insertion loss bi-directional ESD protection device, 1 V, 0.06 pF, 0201
EA.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ESD188-B1-W0201 E6327
ESD188-B1-W0201 E6327
EA.

Product details

  • CL
    0.06 pF
  • IEFT
    30 A
  • IPP
    5 A
  • IR
    20 µA
  • Rdyn
    0.27 Ω
  • Vcl typ. reverse (@16A)
    6.9 V
  • VWM
    0.7 V
  • 保護された回線
    1
OPN
ESD188B1W0201E6327XTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 N/A
包装サイズ 15000
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル 1
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:
EA. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 -
包装サイズ 15000
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル 1
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
EA.
在庫あり
ESD protection device with a bi-directional I/V characteristic and excellent clamping performance, extremely low capacitance and insertion loss

機能

  • Maximum working voltage: ±1 V
  • Diode type I/V characteristic
  • Line capacitance: 0.06 pF at f = 12.8 GHz
  • Insertion loss: 0.1 dB at f = 12.8 GHz
  • Clamping voltage: 6.9 V at ITLP = 16 A
  • IEC61000-4-2 (ESD): ±20 kV (air) / ±15 kV (contact)
  • IEC61000-4-4 (EFT): ±2 kV / ±40 A (5/50 ns)
  • IEC61000-4-5 (Surge): ±5 A (8/20 μs)
  • Small form factor: 0.58x0.28x0.15 mm³

利点

  • Very low insertion loss
  • Low clamping
  • Bi-directional protection device
  • Small package

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }