CYT4BFBCJDQ0BZEGS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
16 ビットTCPWM (モーター制御)15
-
16bit TCPWM87
-
32bit TCPWM16
-
ADCチャネル96
-
ASIL/SIL対応ASIL-B
-
CAN-FD10
-
CXPI0
-
DMAチャネル143/65/8
-
eMMC IOスピードNA
-
eMMC1
-
eSHE/HSMHSM
-
FlexRayTM0
-
GPIO220
-
I2STX 3ch, RX 3ch (3 instances)
-
LIN20
-
MPUYes
-
PPUYes
-
RC-OSCNo
-
RTCチャネル1
-
SCBブロック11
-
SMIF (SPI/HYPERBUS™)1
-
SMIF速度3.3V I/O at 100MHz
-
SRAM1024 KByte
-
イーサネットポート2
-
イーサネット速度10/100/1000
-
ウォッチドッグYes
-
サイバーセキュリティの分類ISO 21434-compliant
-
スマートIO36
-
デバッグ インターフェースSWD/JTAG/Trace
-
ファミリーTRAVEO™ T2G CYT4BF Series
-
フラッシュ セキュリティYes
-
フラッシュ8384 KByte
-
メインコアタイプ/暗号コアタイプARM_CM7F_D/CM0+
-
メインコア周波数350 MHz
-
ワーク フラッシュ256 KByte
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度範囲TA-40°C to 125°C
-
外部割り込みチャネル220
-
浮動小数点ユニットDual precision
-
温度センサーYes
-
電源電圧2.7 to 5.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYT4BFBCJDQ0BZEGS | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-272 (002-24865) | |
| 梱包サイズ | 960 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
JP,MY,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-272 (002-24865) |
| 梱包サイズ | 960 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
JP,MY,TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 350-MHz Arm® Cortex®-M7F Dual
- 842 KB code flash, 2564KB work flash
- 1024 KB SRAM
- 7 to 5.5 Supply Voltage
- HSM (Hardware Security Module)
- 220x programmable GPIO
- 11x SCB / 20x LIN / 10x CAN FD ch
- 216x DMA Channels
- -40°C - +125 °C Temperature Range
- 272-BGA Package
利点
- Enabling ASIL-B designs
- Compatibility in BODY family
- A/B swap SW update over the air support
- Best-in-class power consumption
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.