# ポート数Single
-
GPIO26
-
SRAM32 KByte
-
USB 規格USB-PD 3.1
-
VBUS短絡保護Y
-
VCONN FETY
-
アプリケーションDesktops, Notebooks
-
ソフトウェアツールModusToolbox™
-
パッケージタイプ48-pin QFN
-
ファミリーEZ-PD™ CCG8
-
フラッシュ256 KByte
-
プロセッサ タイプArm® Cortex® M0+
-
保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)N
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.8 V~30 V
-
温度グレードIndustrial
-
製品の説明Single port Type-C controller
-
製品カテゴリPD controllers
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYPD8125-48LDXI |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-48 (002-32392) |
| 梱包サイズ | 980 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-48 (002-32392) |
| 梱包サイズ | 980 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- USB Type-C and Power Delivery 3.1 with EPR up to 28V supporting USB3 and USB4, Thunderbolt, DisplayPort Alternate Mode platforms
- 32-bit, 48 MHz Arm® Cortex®-M0 Plus processor with integrating a complete Type-C transceiver including the Type-C termination resistors Rp, Rd, and dead battery Rd termination
- Integrated load switch controller for driving NFETs on VBUS provider path
- Slew rate controller turn-on the VBUS provider path
- Configurable hardware-controlled VBUS overvoltage, undervoltage, overcurrent, short circuit, reverse current protection, and thermal shutdown
- VBUS high-side current sense amplifier capable of measuring current across 5-mW series resistance on the provider path
- Integrated 3:1 SBU Muxes for Alternate modes and closed chasis debug
- Integrated digital blocks
- Four timers, counters, PWMs, and up to 23 GPIOs
- Four SCBs for configurable master/slave I²C, SPI or UART
- Integrated analog blocks
- Integrated high-voltage 28 V-regulator
- VCONN FETs
- High-side current sense amplifier across 5 ohms
- VBUS discharge NFET
- System-level fault protection
- Over-current, over-voltage, under-voltage, reverse-current and short-circuit protection on VBUS provider path
- VCONN over-current protection
- Package: 48-QFN (6x6 mm)
- Packing type: tray
利点
- Highly integrated Dual/Single port USB-C PD controller with 28V EPR integrated and up to 48 V with external BOM
- Ideal for EPR-based DRP solution
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.