CY15B004J-SXE
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY15B004J-SXE

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15B004J-SXE
CY15B004J-SXE
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    3.4 MHz
  • インターフェース
    I2C
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    4 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    3 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    0.5Kb x 8
  • 認定
    Automotive(E)
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15B004J-SXE
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 485
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 485
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY15B004J-SXEは4 Kbit(512 × 8)車載グレードのシリアルF-RAMで、I2Cインターフェースを備え、10兆回(10¹³)の読み書き耐久性と85°Cで121年のデータ保持を実現。3.0 V~3.6 V動作、–40°C~+125°C対応、NoDelay™バス速度書き込み、100 kHz時120 μAの低消費電流、AEC-Q100 Grade 1およびRoHS準拠。高耐久・高速書き込みで、データロギング、産業制御、頻繁な不揮発性保存が必要な車載システムに最適。

特長

  • 4-Kbit(512×8)F-RAMメモリ
  • 10^13回の読書き耐久性
  • 85°Cで121年データ保持
  • NoDelay™瞬時書き込み技術
  • I2Cインターフェース最大1 MHz
  • 低消費電力:120 μA動作、20 μA待機
  • 広い電圧:3.0 V~3.6 V
  • –40°C~+125°C動作範囲
  • I2C EEPROMの直接置換
  • 100 kHz、400 kHz、1 MHz対応
  • 出力ピン容量最大8 pF
  • 入力ピン容量最大6 pF

利点

  • 重要データの信頼性非揮発性保存
  • 頻繁なデータ記録も摩耗なし
  • 瞬時書き込みでデータ損失防止
  • 直接置換でアップグレード容易
  • 低消費電力で省エネ
  • 過酷な車載環境にも対応
  • 書き込み遅延なしで高速化
  • 広電圧範囲で設計容易
  • 長期保持でデータ保護
  • 旧型・高速I2C両対応
  • 低容量で高速バス対応
  • 高耐久で保守コスト低減

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ