BSC096N10LS5
アクティブ
RoHS対応

BSC096N10LS5

OptiMOS™ 5 power MOSFET in logic level provides low RDS(on) in a small package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC096N10LS5
BSC096N10LS5


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    40 A
  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    40 A
  • IDpuls (最大)
    160 A
  • Ptot (最大)
    83 W
  • QG (typ @4.5V)
    12 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    12.5 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    9.6 mΩ
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    1.1 V~2.3 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
BSC096N10LS5ATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
OptiMOS™ 5 100V power MOSFET in logic level offers a low gate charge, reducing switching losses without compromising conduction losses. This OptiMOS™ 5 (BSC096N10LS5) power MOSFET in SuperS08 package allows operations at high switching frequencies and it also provides a low gate threshold voltage which is allowing the MOSFET to be driven directly from microcontrollers. It is targeting charger , adapter and telecom applications.

特長

  • Low R DS(on) in small package
  • Low gate charge
  • Lower output charge
  • Logic level compatibilit

利点

  • Higher power density designs
  • Higher switching frequency
  • Reduced part count with 5V supplies
  • Driven directly from microcontrollers
System cost reduction
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ