fT45 GHz
-
Gmax22.5 dB @1800 MHz
-
IC max50 mA
-
NFmin0.95 dB @1800 MHz
-
OIP323.5 dBm
-
OP1dB10.5 dBm
-
Ptot120 mW
-
VCEO max2.5 V
-
パッケージTSFP-4
|
OPN
|
BFP520FH6327XTSA1 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 3000 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | 1 | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 3000 |
| 包装形態 | TAPE & REEL |
| 水分レベル | 1 |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- For highest gain low noise amplifier at 1.8 GHz and 2 mA / 2 V Outstanding Gms = 23 dB Noise Figure F = 0.95 dB
- For oscillators up to 15 GHz
- Transition frequency fT = 45 GHz
- Gold metallisation for high reliability
- SIEGET® 45 - Line
- Pb-free (RoHS compliant) package