製品仕様情報
-
CT (最大)1.1 pF
-
IF (最大)100 mA
-
VF (最大)950 mV
-
VR (最大)25 V
-
コンフィギュレーション1 Pair Common Cathode
-
実装SMT
|
OPN
|
BAS12505WH6327XTSA1 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | SOT-323 | |
| 包装サイズ | 3000 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | 1 | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-323 |
| 包装サイズ | 3000 |
| 包装形態 | TAPE & REEL |
| 水分レベル | 1 |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
特長
- For low-loss, fast-recovery, meter protection,
- bias isolation and clamping application
- Integrated diffused guard ring
- Low forward voltage
- Pb-free (RoHS compliant) package1)