これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る
代替品
生産終了
生産終了
RoHS準拠

AUIRFS8407-7P

生産終了
40 V, N-Ch, 1.3 mΩ max, Automotive MOSFET, D2PAK 7pin, Gen 12.7

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

Product details

  • Currently planned availability until at least
    2026
  • ID (@25°C) max
    240 A
  • Ptot max
    231 W
  • Qgd
    51 nC
  • QG (typ @10V) max
    225 nC
  • QG (typ @10V)
    150 nC
  • RDS (on) (@10V) max
    1.3 mΩ
  • RthJC max
    0.65 K/W
  • Tj max
    175 °C
  • VDS max
    40 V
  • VGS(th) max
    3.9 V
  • VGS(th) min
    2.2 V
  • VGS max
    20 V
  • パッケージ
    D2PAK7P D2PAK7P
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 予算価格€/ 1k
    1.58
  • 動作温度
    -55 °C to 175 °C
  • 実装
    SMD
  • 技術
    Gen 12.7
  • 極性
    N
  • 発売年
    2016
  • 認定
    Automotive
OPN
AUIRFS8407-7TRL
製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 PG-TO263-7
包装サイズ 800
包装形態 TAPE & REEL LEFT
水分レベル 1
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 PG-TO263-7
包装サイズ 800
包装形態 TAPE & REEL LEFT
水分レベル 1
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

機能

  • Advanced Process Technology
  • New Ultra Low On-Resistance
  • 175°C Operating Temperature
  • Fast Switching
  • Repetitive Avalanche Allowed up to Tjmax
  • Lead-Free
  • Automotive Qualified
  • PPAP Capable Device

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }