ID (@25°C) (最大)97 A
-
Ptot (最大)230 W
-
Qgd27 nC
-
QG (typ @10V) (最大)83 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)9 mΩ
-
RthJC (最大)0.65 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) (最小)2 V
-
VGS(th) (最大)4 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージD2PAK D2PAK
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
技術Gen 10.7
-
極性N
-
認定Automotive
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Advanced Process Technology
- Ultra Low On-Resistance
- 175°C Operating Temperature
- Fast Switching
- Repetitive Avalanche Allowed up to Tjmax
- Lead-Free, RoHS Compliant
- Automotive Qualified
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.