- Where to Buy
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
16/12/2025
ビジネス&財務プレス
15/12/2025
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
16/12/2025
ビジネス&財務プレス
15/12/2025
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
Product details
-
ID (@25°C) max-13 A
-
Ptot max66 W
-
Qgd21.3 nC
-
QG (typ @10V) max58 nC
-
RDS (on) (@10V) max205 mΩ
-
RthJC max1.9 K/W
-
Tj max175 °C
-
VDS max-100 V
-
VGS(th) min-2 V
-
VGS(th) max-4 V
-
VGS max20 V
-
パッケージDPAK DPAK
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度-55 °C to 150 °C
-
実装SMD
-
技術Gen 5
-
極性P
-
認定Automotive
|
OPN
|
AUIRFR5410TRL | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | PG-TO252-3 | |
| 包装サイズ | 3000 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL LEFT | |
| 水分レベル | 1 | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | PG-TO252-3 |
| 包装サイズ | 3000 |
| 包装形態 | TAPE & REEL LEFT |
| 水分レベル | 1 |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Advanced planar technology
- Dynamic dV/dT rating
- 150°C operating temperature
- Fast switching
- Fully Avalanche Rated
- Repetitive avalanche allowed up to Tjmax
- Lead free, RoHS compliant
- Automotive qualified
- PPAP Capable Device