これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る
生産終了
生産終了
RoHS準拠

AUIRFR540Z

生産終了
100 V, N-Ch, 28.5 mΩ max, Automotive MOSFET, DPAK, Gen 10.2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

製品仕様情報

  • ID (@25°C) max
    35 A
  • Ptot max
    91 W
  • Qgd
    12 nC
  • QG (typ @10V) max
    59 nC
  • QG (typ @10V)
    39 nC
  • RDS (on) (@10V) max
    28.5 mΩ
  • RthJC max
    1.64 K/W
  • Tj max
    175 °C
  • VDS max
    100 V
  • VGS(th) min
    2 V
  • VGS(th) max
    4 V
  • VGS max
    20 V
  • パッケージ
    DPAK DPAK
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度
    -55 °C to 175 °C
  • 実装
    SMD
  • 技術
    Gen 10.2
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive
OPN
AUIRFR540ZTRL
製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 PG-TO252-3
包装サイズ 3000
包装形態 TAPE & REEL LEFT
水分レベル 1
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 PG-TO252-3
包装サイズ 3000
包装形態 TAPE & REEL LEFT
水分レベル 1
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

機能

  • Advanced Process Technology
  • Ultra Low On-Resistance
  • 175°C Operating Temperature
  • Fast Switching
  • Repetitive Avalanche Allowed up to Tjmax
  • Lead-Free, RoHS Compliant
  • Automotive Qualified
  • PPAP Capable Device

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }