ID (@25°C) max42 A
-
Ptot max91 W
-
Qgd15 nC
-
QG (typ @10V)40 nC
-
QG (typ @10V) max60 nC
-
RDS (on) (@10V) max11 mΩ
-
RthJC max1.64 K/W
-
Tj max175 °C
-
VDS max55 V
-
VGS(th) min2 V
-
VGS(th) max4 V
-
VGS max20 V
-
パッケージDPAK DPAK
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度-55 °C to 175 °C
-
実装SMD
-
技術Gen 10.2
-
極性N
-
認定Automotive
|
OPN
|
AUIRFR48ZTRL | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | PG-TO252-3 | |
| 包装サイズ | 3000 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL LEFT | |
| 水分レベル | 1 | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | PG-TO252-3 |
| 包装サイズ | 3000 |
| 包装形態 | TAPE & REEL LEFT |
| 水分レベル | 1 |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Advanced Process Technology
- Ultra Low On-Resistance
- 175°C Operating Temperature
- Fast Switching
- Repetitive Avalanche Allowed up to Tjmax
- Lead-Free
- Automotive Qualified
- PPAP Capable Device