Currently planned availability until at least2026
-
ID (@25°C) max95 A
-
Ptot (@ TA=25°C) max3.3 W
-
Ptot max136 W
-
Qgd25 nC
-
QG (typ @10V)78 nC
-
QG (typ @10V) max117 nC
-
RDS (on) (@10V) max2 mΩ
-
RthJC max1.1 K/W
-
Tj max175 °C
-
VDS max40 V
-
VGS(th) max3.9 V
-
VGS(th) min2.2 V
-
VGS max20 V
-
パッケージPG-TDSON-8
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度-55 °C to 175 °C
-
実装SMD
-
技術Gen 12.7
-
極性N
-
発売年2016
-
認定Automotive
|
OPN
|
AUIRFN8405TR | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | Single SSO8 | |
| 包装サイズ | 4000 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | 1 | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | Single SSO8 |
| 包装サイズ | 4000 |
| 包装形態 | TAPE & REEL |
| 水分レベル | 1 |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Advanced Process Technology
- Ultra Low On-Resistance
- 175°C Operating Temperature
- Fast Switching
- Repetitive Avalanche Allowed up to Tjmax
- Lead-Free, RoHS Compliant
- Automotive Qualified
- PPAP Capable Device