ID (@25°C) max3 A
-
QG (typ @10V) max15 nC
-
QG (typ @10V)10 nC
-
RDS (on) (@10V) max130 mΩ
-
VDS max50 V
-
VGS(th) max3 V
-
VGS(th) min1 V
-
パッケージSO8
-
動作温度-55 °C to 175 °C
-
技術Gen 5
-
極性N+N
-
認定Automotive
|
OPN
|
AUIRF7103QTR | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | PG-DSO-8 | |
| 包装サイズ | 4000 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | N/A | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | PG-DSO-8 |
| 包装サイズ | 4000 |
| 包装形態 | TAPE & REEL |
| 水分レベル | - |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Advanced planar technology
- Dynamic dV/dT rating
- 175°C operating temperature
- Fast switching
- Fully Avalanche Rated
- Repetitive avalanche allowed up to Tjmax
- Lead free, RoHS compliant
- Automotive qualified
- PPAP Capable Device