これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る
生産終了
生産終了
RoHS準拠

AUIPS7221R

生産終了
High frequency Protected High Side Switch with integrated bootstrap and charge pump in D-Pak-5 Leads package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

Product details

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • toff (Turn OFF time) max
    1.3 µs
  • ton (Turn ON time) max
    1.2 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    30 A
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    Classic PROFET™
  • 低電圧復帰遅延
    n.a
  • 分類
    n.a
  • 動作温度
    -40 °C to 150 °C
  • 実装
    SMD
  • 推奨動作電圧
    6 V to 60 V
  • 診断
    Digital
  • 認定
    Automotive
OPN
AUIPS7221RTRL
製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ DPAK
パッケージ名 N/A
包装サイズ 3000
包装形態 TAPE & REEL LEFT
水分レベル N/A
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ DPAK
パッケージ名 -
包装サイズ 3000
包装形態 TAPE & REEL LEFT
水分レベル -
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

利点

  • Short-circuit protection
  • Over-temperature protection
  • Boot strap regulator
  • Charge pump
  • Digital diagnostic
  • Operation up to 100kHz

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }