AUIPS71451G

Automotive Q100 Intelligent Power Switch 1 Channel High Side Driver in a SO-8 Package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AUIPS71451G
AUIPS71451G

Product details

  • toff (Turn OFF time) max
    90 µs
  • ton (Turn ON time) max
    30 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    7 A
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    Classic PROFET™
  • 動作温度
    -40 °C to 150 °C
  • 実装
    SMD
  • 推奨動作電圧
    6 V to 60 V
  • 診断
    Sense
  • 認定
    Automotive
OPN
製品ステータス
インフィニオンパッケージ
パッケージ名
包装サイズ
包装形態
水分レベル
モイスチャーパッキン
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon stock last updated:

利点

  • Short-circuit protection
  • Over-temperature protection
  • Boot strap regulator
  • Charge pump
  • Current sense feedback
  • Digital Diagnostic
  • Active gate control for lower EMI
  • Operation up to 30kHz

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }