AUIPS7141R
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
Product details
-
Currently planned availability until at leastn.a
-
toff (Turn OFF time) max90 µs
-
ton (Turn ON time) max30 µs
-
イリノイ (Short Circuit Current)25 A
-
チャネル1
-
ファミリーClassic PROFET™
-
低電圧復帰遅延n.a
-
分類n.a
-
動作温度-40 °C to 150 °C
-
実装SMD
-
推奨動作電圧6 V to 60 V
-
診断Sense
-
認定Automotive
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオンパッケージ |
| パッケージ名 |
| 包装サイズ |
| 包装形態 |
| 水分レベル |
| モイスチャーパッキン |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS準拠 |
|
Infineon stock last updated:
|
利点
- Suitable for 24V systems
- Over current shutdown
- Over temperature shutdown
- Current sensing
- Active clamp
- Low current
- ESD protection
- Optimized Turn On/Off for EMI
用途
図