製品詳細
-
サブアプリケーションRelay driver, Small DC load driver, LED and Bulb driver
-
ファミリーSPIDER+ LED, SPIDER+, Multichannel SPI switches and controllers
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧5 V to 28 V
-
出力電流 max0.5 A
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧5 V to 28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
SPIDERPLUSMBEVALTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | NA | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | NA |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Easy channel configuration
- Integrated low-pass filters
- Visible status of the channels
- Possibility to control devices
利点
- Quick Device Change via Daughter Boards
- Various devices available on daughboards