REF_WLC_TX15W_M1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品詳細
-
Pout5 W to 15 W
-
コンフィギュレーションWLC1115-68LQXQ
-
サブアプリケーションPower Supplies
-
トポロジーFull Bridge
-
ファミリーTransmitter
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧3 V to 21 V
-
周波数127 kHz to 360 kHz
-
実装Open Frame Standoff
-
対象アプリケーションWireless Chargers
-
認定Consumer
-
電源電圧5 V to 20 V
|
OPN
|
REFWLCTX15WM1TOBO1 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | N/A | |
| 包装形態 | TRAY | |
| 水分レベル | N/A | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 0 |
| 包装形態 | TRAY |
| 水分レベル | - |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Qi v2.0 MPP and BPP transmitter
- Support Samsung PPDE fast charging
- 15 W Qi MPP and PPDE and 5W BPP
- Input voltage range: 4.5-24 V
- UVLO, OVP, OCP and OTP
- Integrated USB-C PD controller
- Integrated buck-boost controller
- Multipath ASK demodulator
- Adaptive foreign object detection (FOD)
- Programmable and configurable controller
- CC or I2C interface
利点
- Compliant with Qi2 standard (ID: 20217)
- Single-chip transmitter enabling Qi2
- Qi2 magnetic aligment
- Turnkey reference solution
- Form-factor optimized
- USB-PD or wide DC input
- Safe and efficient charging
- Programmable for proprietary protocols
- Available code example, API, registers
- Support firmware upgrade