製品詳細
-
Bluetooth規格N/A
-
CAPSENSE™No
-
GPIO/シールドの互換性Arduino Uno
-
WiFi規格N/A
-
コアARM Cortex-M7,ARM Cortex-M0+
-
センサーNone
-
ソフトウェア サポートModusToolbox
-
ファミリーXMC7200 Industrial Microcontroller
-
プログラマー/デバッガOnboard KitProg
-
ボードタイプEvaluation Kit
-
入力タイプDC
-
出力電圧5 V
-
外部メモリ512-Mbit Quad SPI NOR Flash
-
対象アプリケーションIndustrial
-
特長Ethernet PHY, RJ45 jack, M.2 interface connector
-
認定Industrial
-
電源電圧7 V to 12 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITXMC72EVK | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | NA | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | NA |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Eval board for XMC7200D microcontroller
- Dual-core Arm Cortex M7, at 350MHz
- Full-system approach, feat. Gb Ethernet
- CAN FD transceiver, user LEDs, and more
- M.2 connector interfacing radio modules
- Headers compatible with Arduino
- Fully compatible with ModusToolbox™
- KitProg3 onboard SWD programmer/debugger
- USB-UART/ I2C bridge functionality
- SMIF header for HYPERBUS memories
- 512-Mbit external QSPI NOR flash
- Operating voltages from 3.3 V to 5.0 V
利点
- Out of box solution w. onboard debugger
- DC power adapter is included
- Full integration to ModusToolbox™ IDE
- Easy access & evaluation of peripherals
- Code examples available in GitHub
- Board supports voltage from 3.3V to 5.0V
- Arduino shield and M.2 ecosystem access
用途
Bill of Material
ドキュメント
ドキュメント
デザイン リソース
図