製品詳細
-
Bluetooth規格N/A
-
CAPSENSE™No
-
GPIO/シールドの互換性None
-
WiFi規格N/A
-
コアARM Cortex-M4
-
サブアプリケーションMicro PLC
-
センサーNone
-
ソフトウェア サポートDAVE
-
ファミリーXMC4800 Industrial Microcontroller
-
プログラマー/デバッガ10-pin Cortex Debug Connector
-
ボードタイプEvaluation Kit
-
外部メモリ64Mb SDRAM, 64-Kbit FRAM
-
対象アプリケーションAutomation, Commercial, Industrial, Construction and agricultural vehicles (CAV), Drives, amp, Motor Control & amp
-
特長EtherCAT PHY, Ethernet PHY, RJ45 jack
-
製品名XMC4800 Automation Board V2
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITXMC48AUTBASEV3TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | N/A | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | - |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- XMC4800-E196 Microcontroller based on ARM® Cortex®-M4@144MHZ, integrated
- EtherCAT® Slave Controller, 2MB Flash and 352KB RAM
- Serial Wire Debug interface (to connect external debugger)
- ESD and reverse current protection
- OPTIGA Trust E
- User RGB LED
- CAN RG LED (general purpose)
- Real Time Clock crystal
- SPI FRAM (64kB non-volatile memory)
- SDRAM (64MBit volatile memory)
- EtherCAT® slave node (2 EtherCAT® PHY and RJ45 Jacks)
- 24V ISOFACE(TM) 8xIN and 8xOUT
- CAN Transceiver
- Ethernet PHY and RJ45 Jack
- Micro-AB USB plug