アクティブで優先

KIT_AURIX_TC234_TFT

AURIX™ Application Kit TC234TFT
EA.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT_AURIX_TC234_TFT
KIT_AURIX_TC234_TFT
EA.

製品詳細

  • Sub Application
    77GHz Radar, Airbag, Body control module, Brake Vehicle Stability Control, Camera, Domain control, Electric Brake Booster, Electric Parking Brake, Gateway, Sensor fusion, Steering, Suspension, 24GHz Radar
  • Family
    Microcontroller
  • Board Type
    Evaluation Board
  • Target Application
    Automotive
  • Product Name
    AURIX™ Application Kit TC234TFT
  • Qualification
    Automotive
OPN
KITAURIXTC234TFTTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 N/A
包装サイズ N/A
包装形態 CONTAINER
水分レベル NA
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 No
Infineon stock last updated:
EA. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 -
包装サイズ 0
包装形態 CONTAINER
水分レベル NA
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
EA.
在庫あり
Order Nr.: KIT_AURIX_TC234_TFTPrice: 149,- EURMCU Derivate: TC23xLA, TC23xLX, TC23xL- 1 Efficiency power 32-bit scalar TriCore™ CPU running at up to 200 MHz in the full automotive temperature range- Up to 2MB Flash and 192KB RAM Including:- AURIX™ Application Board- Link to the Free TriCore Entry Tool Chain including Getting Started, first 3 steps to - install the tools - set up your hardware - write, compiler and debug your first program

機能

  • LCD XGA Display 320x240
  • SPI Real-Time Clock with alarm
  • SRAM and unique Mac id
  • On board microUSB debug/flash connector
  • Accustic beeper
  • USB to UART bridge
  • Ethernet Gigabit PHY
  • LIN Transceiver
  • High speed CAN Transceiver
  • 4 Low power status LEDs
  • Multi Voltage Safety Micro Processor Supply
  • Powered via USB or separate supply

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "Ask the community" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "製品フォーラムのディスカッション", "labelEn" : "View all discussions" } ] }