EVAL_PS_DP_MAIN
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品詳細
-
アプリケーションGeneral Engineering Testing
-
トポロジーHalf Bridge
-
ファミリーIGBT Discrete, CoolSiC™ MOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
寸法180x100x60 mm
-
製品名EVAL_PS_DP_MAIN
|
OPN
|
EVALPSDPMAINTOBO1 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | N/A | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | - |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Vcc from -5 V to +20 V
- Vcc1 supply fixed at +5 V
- Gate connect. via SMA-BNC connector
- Current meas. via opt. coaxialshunt
- Optimized commutation loop
- External load inductor connection
- Optimized heatsink design
- For testing at various temperatures