DEMO SENSE2GOL PULSE
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品詳細
-
Rxアンテナの数 max1
-
Txアンテナの数 max1
-
アンテナExternal
-
ハロゲンフリーYes
-
ファミリーXENSIV™ 24GHz Radar Sensors
-
ボードタイプDemo Board
-
モーションyes
-
入力タイプDC
-
動作の方向性Yes
-
周波数24 GHz to 24.25 GHz
-
対象アプリケーションSecurity systems, Smart Home, Smart Building, Intelligent switches, Speed measurement, Lighting
-
最大検出範囲20 m
-
最小検出範囲1 m
-
製品名BGT24LTR11
-
認定Industrial (JEDEC20/22)
-
速度[m/s]Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DEMOSENSE2GOLPULSETOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオンパッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | NA | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | NA |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Detects motion, speed and direction of movement
- Detection range up to 18 m for humans
- High sensitivity of detection in comparison to PIR
- Arduino compatible baseboard
- Changeable modulation parameters to suit use case
- Current sensors for monitoring and optimization
- Operates with Radar GUI (Legacy)
利点
- Detects motion, speed and direction of movement
- Detection range up to 18 m for humans
- High sensitivity of detection in comparison to PIR
- Arduino compatible baseboard
- Changeable modulation parameters to suit use case
- Current sensors for monitoring and optimization
- Operates with Radar GUI (Legacy)