製品詳細
-
コンフィギュレーションSingle Phase
-
サブアプリケーションConsumer
-
トポロジーUSB
-
ファミリーUSB PD Controller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧3.3 V to 28 V
-
出力電流0.5 A to 5 A
-
対象アプリケーションDocks
-
認定Consumer
-
電力15 W to 140 W
-
電源電圧3.3 V to 32 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7113 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | NA | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | NA |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Supports USB-C PD 3.1 spec up to 140 W
- 48-MHz ARM® Cortex®-M0
- 256 KB Flash, 32 KB RAM
- UFP only with configurable RD and RD-DB
- On-chip overvoltage protection
- 34 V-tolerant regulator
- Support for extended power range (EPR)
- USB full speed device
- 26 GPIOs, I2C, SPI, UART
- Integrated capacitive touch controller
利点
- Integrated single chip solution
- Integrated USB-C PD and microcontroller
- Support for extended power range (EPR)
- Integrated hardware protection features
- PMG1 SDK supported on ModusToolbox™
- Large repository of code examples
- Compliant to USB PD 3.1 specification
- Extensive interop tested solution