02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
四半期報告書
17/11/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
四半期報告書
17/11/2025
アダプターおよび充電器
幅広い民生用および産業用アプリケーション向けに、リチウムイオン電池用の高効率で信頼性の高い有線/無線充電回路を設計します
-
このページでは
カテゴリー別の参照
車載用USB-C電源およびデータソリューション
USB-C アダプターおよび充電器
電力レベルが向上した USB Power Delivery 規格をサポートする USB-C アダプターおよび充電器回路ソリューションをご覧ください。
概要
インフィニオンは、幅広い USB-C または誘導/共振アダプターおよびバッテリーチャージャーソリューションにより、ほぼすべてのものに対応する有線または無線の充電器およびアダプターを設計できます。 半導体、評価キット、リファレンスデザイン、ソフトウェアなどの幅広い選択肢から選択し、正確なニーズを満たす充電器を構築してください。
GaN技術に重点を置いたインフィニオンのCoolGaN™ HEMTは、バッテリー駆動アプリケーション向けの小型で高速充電、高効率の充電器とアダプターの構築を支援します。さらに、パワー半導体のリーダーとして、IGBT、MOSFET、ダイオード、ゲートドライバ、パワーコントローラー、USB-Cコントローラーなど、さまざまなパッケージとピン配置で幅広いパワー製品を提供しています。このポートフォリオを活用するインフィニオンは、多数の民生用および産業用アプリケーション向けのアダプターと充電器のワンストップショップです。
インフィニオンのバッテリーチャージャー用半導体製品は、電動工具やガーデニングツール、小型家電製品、電動自転車、電動スクーターなどのアプリケーションで使用されるリチウムイオン電池の高効率充電動作を競争力のあるコストで実現します。 ポートフォリオは、専用のバッテリー充電IC、競争力のある詳細なMOSFETポートフォリオから、バッテリー充電器に対する顧客の要件とニーズを満たすように設計されたパワーコントローラーまで多岐にわたります。 インフィニオンは、市場投入までの期間を最短にするために、デジタル設計ソフトウェアを含む、すぐに使用できるリチウムイオンバッテリーチャージャーのリファレンスデザインを提供しています。
インフィニオンは、誘導型と共振型の2つの主要なワイヤレス充電規格に重点を置き、民生用、産業用、車載用アプリケーション向けに豊富な部品と安全なターンキーソリューションを提供しています。 誘導または共振充電技術を使用して安全で効率的なワイヤレス充電を可能にする幅広い半導体製品から選択してください。 当社のソリューションは、数ワットから数キロワットまでのアプリケーションをサポートします。
インフィニオンは、シリコンおよびGaNスイッチから電源および USB-C コントローラーに至るまで、USB-PD充電用の半導体およびリファレンスデザインの包括的なポートフォリオを提供しています。 USB-PDのアプリケーションには、スマートフォンやタブレットの充電器、ラップトップアダプター、その他の充電器やポータブル電子機器用のアダプターなどがあります。
複雑さや非互換性を回避し、市場投入までの時間を短縮するインフィニオンの高品質 USB-C PDソリューションの幅広いポートフォリオをご覧ください。 当社は競争力のあるコストで急速充電設計の障壁を打ち破るお手伝いをします。
インフィニオンは、幅広い USB-C または誘導/共振アダプターおよびバッテリーチャージャーソリューションにより、ほぼすべてのものに対応する有線または無線の充電器およびアダプターを設計できます。 半導体、評価キット、リファレンスデザイン、ソフトウェアなどの幅広い選択肢から選択し、正確なニーズを満たす充電器を構築してください。
GaN技術に重点を置いたインフィニオンのCoolGaN™ HEMTは、バッテリー駆動アプリケーション向けの小型で高速充電、高効率の充電器とアダプターの構築を支援します。さらに、パワー半導体のリーダーとして、IGBT、MOSFET、ダイオード、ゲートドライバ、パワーコントローラー、USB-Cコントローラーなど、さまざまなパッケージとピン配置で幅広いパワー製品を提供しています。このポートフォリオを活用するインフィニオンは、多数の民生用および産業用アプリケーション向けのアダプターと充電器のワンストップショップです。
インフィニオンのバッテリーチャージャー用半導体製品は、電動工具やガーデニングツール、小型家電製品、電動自転車、電動スクーターなどのアプリケーションで使用されるリチウムイオン電池の高効率充電動作を競争力のあるコストで実現します。 ポートフォリオは、専用のバッテリー充電IC、競争力のある詳細なMOSFETポートフォリオから、バッテリー充電器に対する顧客の要件とニーズを満たすように設計されたパワーコントローラーまで多岐にわたります。 インフィニオンは、市場投入までの期間を最短にするために、デジタル設計ソフトウェアを含む、すぐに使用できるリチウムイオンバッテリーチャージャーのリファレンスデザインを提供しています。
インフィニオンは、誘導型と共振型の2つの主要なワイヤレス充電規格に重点を置き、民生用、産業用、車載用アプリケーション向けに豊富な部品と安全なターンキーソリューションを提供しています。 誘導または共振充電技術を使用して安全で効率的なワイヤレス充電を可能にする幅広い半導体製品から選択してください。 当社のソリューションは、数ワットから数キロワットまでのアプリケーションをサポートします。
インフィニオンは、シリコンおよびGaNスイッチから電源および USB-C コントローラーに至るまで、USB-PD充電用の半導体およびリファレンスデザインの包括的なポートフォリオを提供しています。 USB-PDのアプリケーションには、スマートフォンやタブレットの充電器、ラップトップアダプター、その他の充電器やポータブル電子機器用のアダプターなどがあります。
複雑さや非互換性を回避し、市場投入までの時間を短縮するインフィニオンの高品質 USB-C PDソリューションの幅広いポートフォリオをご覧ください。 当社は競争力のあるコストで急速充電設計の障壁を打ち破るお手伝いをします。