インダストリー4.0向けの産業用ロボットシステムソリューション
高度なデジタルマニュファクチャリングの未来のための電力、センシング、コネクティビティ
-
このページでは
概要
産業用ロボットは、実際に産業の現場で普及しています。自動車セクターから倉庫に至るまで、さまざまな業界でそれらを見つけることができます。産業用ロボットの検討には、いくつか動機があります。生産コストは増加している要因ですが、一方でロボットの価格が下がり続けています。正確に再現可能なプロセスが不可欠で、危険な動作は人間をこれらの環境での作業から解放するために、ロボットによって行われます。
利点
- 多様な産業
- 生産品質
- 正確に再現可能なプロセス
- 人間の労働者の軽減
- 環境の監視
- コントローラー
ブロック図
概要
産業用ロボットの主な構成要素は、ロボットのコンポーネントを制御し、その環境を監視するコントローラー、対象物を操作するマニピュレーター (ロボットのアームなど)、および位置、速度、および周囲の環境に関する情報をコントローラーに提供するセンサーです。
インフィニオンのコンポーネントとシステムソリューションは、産業用ロボット全体に最適です。IGBT や CoolSIC™ MOSFET などのパワーエレクトロニクス製品は、さまざまな電力範囲にわたる EiceDRIVER™ ゲートドライバソリューションのフィッティングを含め、幅広い積載量のロボットの設計をサポートします。CoolMOS™ および CoolSIC™ MOSFET、および CoolSET™ などの補助電源ソリューションにより、パワーマネージメントが可能になります。PSoC™マイクロコントローラーは、幅広い機能を備えており、システム制御に適用でき、AIROC™ Wi-Fi およびコンボ製品に基づいて、 CAN、USB、またはWi-Fiを介した接続を可能にする周辺機器も装備されています。また、XENSIV™ センサーとのインターフェースにも適しており、ロボットの周囲を感知します。コードストレージとデータロギング用のインフィニオンの幅広い外部メモリソリューションは、最高の信頼性、性能、および安全基準を実現します。最後に、セキュリティへの注目の高まりに対応して、インフィニオンは、コネクテッドデバイス向けに最適化されたハイエンドのセキュリティコントローラーをベースにした OPTIGA™ Trust ハードウェアセキュリティソリューションを提供しています。クラウドへの柔軟性、高性能、安全なアクセスを提供します。
成長を続ける産業オートメーションは、まさに未来の製造業の姿です。インダストリー4.0 を採用するには、より優れた視覚誘導ロボット、自動化された生産ライン、より正確な品質管理と検査を提供できる"マシンビジョン"が必要です。インフィニオンの EZ-USB™ ポートフォリオには、マシンビジョン向けの幅広いソリューションが含まれています。
産業用ロボットの主な構成要素は、ロボットのコンポーネントを制御し、その環境を監視するコントローラー、対象物を操作するマニピュレーター (ロボットのアームなど)、および位置、速度、および周囲の環境に関する情報をコントローラーに提供するセンサーです。
インフィニオンのコンポーネントとシステムソリューションは、産業用ロボット全体に最適です。IGBT や CoolSIC™ MOSFET などのパワーエレクトロニクス製品は、さまざまな電力範囲にわたる EiceDRIVER™ ゲートドライバソリューションのフィッティングを含め、幅広い積載量のロボットの設計をサポートします。CoolMOS™ および CoolSIC™ MOSFET、および CoolSET™ などの補助電源ソリューションにより、パワーマネージメントが可能になります。PSoC™マイクロコントローラーは、幅広い機能を備えており、システム制御に適用でき、AIROC™ Wi-Fi およびコンボ製品に基づいて、 CAN、USB、またはWi-Fiを介した接続を可能にする周辺機器も装備されています。また、XENSIV™ センサーとのインターフェースにも適しており、ロボットの周囲を感知します。コードストレージとデータロギング用のインフィニオンの幅広い外部メモリソリューションは、最高の信頼性、性能、および安全基準を実現します。最後に、セキュリティへの注目の高まりに対応して、インフィニオンは、コネクテッドデバイス向けに最適化されたハイエンドのセキュリティコントローラーをベースにした OPTIGA™ Trust ハードウェアセキュリティソリューションを提供しています。クラウドへの柔軟性、高性能、安全なアクセスを提供します。
成長を続ける産業オートメーションは、まさに未来の製造業の姿です。インダストリー4.0 を採用するには、より優れた視覚誘導ロボット、自動化された生産ライン、より正確な品質管理と検査を提供できる"マシンビジョン"が必要です。インフィニオンの EZ-USB™ ポートフォリオには、マシンビジョン向けの幅広いソリューションが含まれています。