スマートIH調理器 – 正確で効率的な加熱制御
最高の安全基準を備えた高効率なスマート家電向けの半導体ソリューション
-
このページでは
概要
当社のソリューションは、現代の家電製品に対する消費者の期待の高まりをターゲットとしています。つまり、家電製品は高効率で、最適に統合可能であり、高レベルの安全性と信頼性が確保されている必要があります。インテリジェントでユーザーに優しく、安全なユーザーインターフェースが重要です。IH 調理器に共通するあらゆる課題を克服し、最先端の半導体部品で直感的なデバイスを作るお手伝いをします。
利点
- エネルギー効率
- 電磁界
- 安全認識
- 密閉面
- 高レベルの安全性
- 最適に統合可能
ブロック図
概要
IH コンロは、電磁場を利用して食品を簡単かつ効率的に調理するために使用される高度な技術革新の1つです。消費者の安全意識の高まりや急速な都市化などの要因により、今後数年間でIHコンロの需要が着実に増加すると予想されます。設計者にとっての課題には、最新の外観の機器の要件が含まれます。
要件リストの中でも上位に入るのが、拭き取り洗浄、密閉された表面、および変換効率に関する懸念などです。多くの電気製品には明確な変換効率が提示されているため、多くの環境に配慮した消費者はこの基準のみに基づいて製品を選択します。IH調理器には、代替品に比べて多くの利点があります。ガスコンロと比較して、最大40 % 高効率で、はるかに速く1リットルの水を沸騰させます。適切な調理容器の必要性によっても高いレベルの安全性が保証され、それなしではそもそも熱が発生しません。設計者は、グリッド障害によって引き起こされる高いフィールド故障率の問題に直面することが多く、ストーブの交換およびサービスコストが非常に高いです。一方、市場の競争的性質はコスト圧力を高め、保護機能の使用を制限します。
当社のPSoC™ファミリーの 32 bit Arm®Cortex® -M0 MCUは、高度なPSoC™ UI テクノロジーであるCAPSENSE™ 静電容量センシング UI と MagSense™ 誘導センシング UI を使用して、パーソナライズされたコントロール、通知、リモート診断などのクイック アクセス タッチ コントロールを備えた高度なディスプレイを提供します。さまざまなサイズの調理器具の自動調理ゾーン調整を可能にします。当社のAIROC™ Wi-Fi およびIEEE 802.11a/b/g/n/ac、WLAN およびBluetooth®はスマートホームに簡単に接続できます。クラス最高の障害報告精度を備えたSOT-223のIGBT 用EiceDRIVER™ 25 V シングルチャネルローサイド非反転ゲートドライバを選択れば、最適な統合と安全性が保証されます。高周波インバーターはIGBTデバイスによって制御されます。そうすることで、最高の電力密度と効率を維持しながら設計を簡素化します。電圧および電流共振インバーター用の650 V/1200 V/1350 V/1600 V 逆導通IGBTは、誘導加熱ソリューションに特化して最適化されています。新しいコネクティビティ機能には、専用のハードウェアセキュリティが必要です。OPTIGA™ Trustファミリーは、クラウドやその他のデバイスへの安全な通信を確立し、ファームウェアのアップデートも保護します。
IH コンロは、電磁場を利用して食品を簡単かつ効率的に調理するために使用される高度な技術革新の1つです。消費者の安全意識の高まりや急速な都市化などの要因により、今後数年間でIHコンロの需要が着実に増加すると予想されます。設計者にとっての課題には、最新の外観の機器の要件が含まれます。
要件リストの中でも上位に入るのが、拭き取り洗浄、密閉された表面、および変換効率に関する懸念などです。多くの電気製品には明確な変換効率が提示されているため、多くの環境に配慮した消費者はこの基準のみに基づいて製品を選択します。IH調理器には、代替品に比べて多くの利点があります。ガスコンロと比較して、最大40 % 高効率で、はるかに速く1リットルの水を沸騰させます。適切な調理容器の必要性によっても高いレベルの安全性が保証され、それなしではそもそも熱が発生しません。設計者は、グリッド障害によって引き起こされる高いフィールド故障率の問題に直面することが多く、ストーブの交換およびサービスコストが非常に高いです。一方、市場の競争的性質はコスト圧力を高め、保護機能の使用を制限します。
当社のPSoC™ファミリーの 32 bit Arm®Cortex® -M0 MCUは、高度なPSoC™ UI テクノロジーであるCAPSENSE™ 静電容量センシング UI と MagSense™ 誘導センシング UI を使用して、パーソナライズされたコントロール、通知、リモート診断などのクイック アクセス タッチ コントロールを備えた高度なディスプレイを提供します。さまざまなサイズの調理器具の自動調理ゾーン調整を可能にします。当社のAIROC™ Wi-Fi およびIEEE 802.11a/b/g/n/ac、WLAN およびBluetooth®はスマートホームに簡単に接続できます。クラス最高の障害報告精度を備えたSOT-223のIGBT 用EiceDRIVER™ 25 V シングルチャネルローサイド非反転ゲートドライバを選択れば、最適な統合と安全性が保証されます。高周波インバーターはIGBTデバイスによって制御されます。そうすることで、最高の電力密度と効率を維持しながら設計を簡素化します。電圧および電流共振インバーター用の650 V/1200 V/1350 V/1600 V 逆導通IGBTは、誘導加熱ソリューションに特化して最適化されています。新しいコネクティビティ機能には、専用のハードウェアセキュリティが必要です。OPTIGA™ Trustファミリーは、クラウドやその他のデバイスへの安全な通信を確立し、ファームウェアのアップデートも保護します。