AC-DC 補助電源モジュール
インフィニオンの幅広くスケーラブルなポートフォリオで高効率でコンパクトなAC-DC補助電源を設計 / 構築
-
このページでは
概要
補助電源は、家電製品、サーバー、データセンター、民生用および産業用製品などのアプリケーションで使用されるシステムの不可欠な部分です。 これらは、重要なシステムの機能を維持するために、主電源またはスタンバイ電源を提供します。 インフィニオンの堅牢で効率的な製品の幅広いポートフォリオは、お客様の要件を満たす補助電源の設計と構築を可能にします。
利点
- 高効率
- 広範囲の出力電力
- 低部品点数
- 広い入力電圧をサポート
- フライバックおよび降圧トポロジーをサポート
- 固定周波数スイッチング動作
- 擬似共振スイッチング動作
ブロック図
概要
多くのアプライアンスや機器では、スタンバイ動作などをサポートするために、主電源とは別に動作する補助SMPS電源が必要です。 これらの補助電源の電力定格は、数ワットから数十ワットまでさまざまで、絶縁型または非絶縁型のいずれかです。 優れた性能を確保するには、エンジニアは、フライバックや擬似共振など、効率、サイズ、安全性、およびコストの要件に最適な電源トポロジーを選択する必要があります。
信頼性の向上と優れた性能により、インフィニオンのCoolSET™のAC-DC統合パワーステージは、補助電源のシステム堅牢性を向上させるための追加の保護を提供するように設計されています。高速起動性能を実現するために、第5世代コントローラは、高電圧電源集積回路と内部AC-DCスイッチングレギュレータを使用して、起動シーケンスを安全かつ迅速に動作させます。
完全なAC-DC統合パワーステージ (IPS) ポートフォリオには、固定周波数 (FF) CoolSET™ および擬似共振 (QR) CoolSET™ 製品範囲が含まれます。 700 V、800 V、950 Vのアバランシェ堅牢なCoolMOS™ P7ファミリーと統合されたCoolSET™製品群は、スルーホールパッケージとSMDパッケージの両方で提供されるため、ヒートシンクが不要になり、小さなフットプリントでBOM数を削減します。 擬似共振CoolSET™ は第2世代と第5世代の両方の構成で入手可能であり、固定周波数CoolSET™ 製品の範囲は第3世代と第5世代の両方の構成で利用できます。
インフィニオンのSMPS設計者であるPowerEsimは、お客様の要件に基づいてカスタム電源回路を作成し、インフィニオンの評価ボードポートフォリオまたはまったく新しい設計に基づくソリューションを提案します。この環境には、電源シミュレーションおよび最適化機能があり、スイッチ・モード電源設計プロセスのすべての段階で時間を節約できます。
シミュレーション、最適化、エクスポート。電気シミュレーションを実行して設計を完成させたり、最もよく使用するCADツールにエクスポートしたり、設計PDFレポートを印刷したり、新しい設計を開始したりできます。すべてはあなた次第です。
以下の設計サポートセクションで試してみてください。
インフィニオンは、お客様の旅を導き、支援するための多くの設計サポートツールを提供しています。特に強調したいのは、以下の2つです。
DEMO_5GR2280AG_22W1は22Wのデモボードで、オフラインSMPSアプリケーションを念頭に置いて開発された幅広い入力で動作します。DSO-12パッケージに800VのMOSFETを内蔵した新しいICE5GR2280AG PWM固定周波数CoolSET™を搭載しています。中負荷から軽負荷状態までの周波数低減による高効率と、調整可能なライン入力過電圧保護による堅牢な動作という利点をもたらします。エアコン、冷蔵庫、サーバー、PC電源、オーディオに使用される補助電源に最適です。
一方、DEMO_5QR0680BG_42W1は、DSO-12パッケージに800VのMOSFETを内蔵した新しいICE5QR0680BG PWM擬似共振フライバックCoolSET™を備えています。 擬似共振スイッチングによる高効率の利点をもたらし、ライン障害に対する堅牢な保護のためのコスト効率の高いソリューションです。 このボードは、広範囲の入力で動作するように設計されており、オフラインSMPSアプリケーションをターゲットにするように開発されています。
多くのアプライアンスや機器では、スタンバイ動作などをサポートするために、主電源とは別に動作する補助SMPS電源が必要です。 これらの補助電源の電力定格は、数ワットから数十ワットまでさまざまで、絶縁型または非絶縁型のいずれかです。 優れた性能を確保するには、エンジニアは、フライバックや擬似共振など、効率、サイズ、安全性、およびコストの要件に最適な電源トポロジーを選択する必要があります。
信頼性の向上と優れた性能により、インフィニオンのCoolSET™のAC-DC統合パワーステージは、補助電源のシステム堅牢性を向上させるための追加の保護を提供するように設計されています。高速起動性能を実現するために、第5世代コントローラは、高電圧電源集積回路と内部AC-DCスイッチングレギュレータを使用して、起動シーケンスを安全かつ迅速に動作させます。
完全なAC-DC統合パワーステージ (IPS) ポートフォリオには、固定周波数 (FF) CoolSET™ および擬似共振 (QR) CoolSET™ 製品範囲が含まれます。 700 V、800 V、950 Vのアバランシェ堅牢なCoolMOS™ P7ファミリーと統合されたCoolSET™製品群は、スルーホールパッケージとSMDパッケージの両方で提供されるため、ヒートシンクが不要になり、小さなフットプリントでBOM数を削減します。 擬似共振CoolSET™ は第2世代と第5世代の両方の構成で入手可能であり、固定周波数CoolSET™ 製品の範囲は第3世代と第5世代の両方の構成で利用できます。
インフィニオンのSMPS設計者であるPowerEsimは、お客様の要件に基づいてカスタム電源回路を作成し、インフィニオンの評価ボードポートフォリオまたはまったく新しい設計に基づくソリューションを提案します。この環境には、電源シミュレーションおよび最適化機能があり、スイッチ・モード電源設計プロセスのすべての段階で時間を節約できます。
シミュレーション、最適化、エクスポート。電気シミュレーションを実行して設計を完成させたり、最もよく使用するCADツールにエクスポートしたり、設計PDFレポートを印刷したり、新しい設計を開始したりできます。すべてはあなた次第です。
以下の設計サポートセクションで試してみてください。
インフィニオンは、お客様の旅を導き、支援するための多くの設計サポートツールを提供しています。特に強調したいのは、以下の2つです。
DEMO_5GR2280AG_22W1は22Wのデモボードで、オフラインSMPSアプリケーションを念頭に置いて開発された幅広い入力で動作します。DSO-12パッケージに800VのMOSFETを内蔵した新しいICE5GR2280AG PWM固定周波数CoolSET™を搭載しています。中負荷から軽負荷状態までの周波数低減による高効率と、調整可能なライン入力過電圧保護による堅牢な動作という利点をもたらします。エアコン、冷蔵庫、サーバー、PC電源、オーディオに使用される補助電源に最適です。
一方、DEMO_5QR0680BG_42W1は、DSO-12パッケージに800VのMOSFETを内蔵した新しいICE5QR0680BG PWM擬似共振フライバックCoolSET™を備えています。 擬似共振スイッチングによる高効率の利点をもたらし、ライン障害に対する堅牢な保護のためのコスト効率の高いソリューションです。 このボードは、広範囲の入力で動作するように設計されており、オフラインSMPSアプリケーションをターゲットにするように開発されています。