ADAS と自動運転向けのドメイン コントローラー
PMICおよび安全を重視した メモリ ソリューションを含むスケーラブルなセーフティ マイクロコントローラーを備えたインフィニオンの安全システム監視ソリューション
-
このページでは
概要
先進運転支援システム(ADAS)と自動運転(AD)の設計機能をインフィニオンのオートモーティブ ドメイン コントローラー ソリューションで強化します。センサーフュージョンアプリケーションの信頼できるパートナーとして品質にコミットし、ASIL-Dの安全要件に対応、CPU負荷を軽減、スケーラブルなマイクロコントローラーからレーダーチップ、パワーコンポーネントなどに至るまでの信頼性の高い製品でシステムの信頼性を向上させます。
利点
- ASIL-D準拠
- 高い拡張性と柔軟性
- 高いシステム相互運用性
- プラグアンド プレイ ソフトウェアサポート
- 迅速な市場投入
- 開発コストの削減
ブロック図
概要
先進運転支援システム (ADAS) と自動運転 (AD) は、どちらも革新性、適応性、機能性をソフトウェアに大きく依存しているため、ソフトウェア デファインド ビークル (SDV) コンセプトの中心です。AI、センサーフュージョン、リアルタイムデータ処理、接続性を組み合わせたこれらのシステムは、車線維持、アダプティブクルーズコントロール、自動運転などの機能を可能にします。これは、継続的な改善を保証するためにモジュール式ソフトウェア設計、クラウド統合、無線アップデートを重視する SDVと当然一致します。SDVアプローチは、スケーラブルな展開、頻繁な更新、高度なコンピューティングおよびデータ管理機能の統合をサポートすることで、ADAS/AD を強化します。逆に、ADAS/ADシステムの複雑さと安全性の要求により、SDVプラットフォームの進化が推進され、高性能プロセッサとサイバーセキュリティの進歩が推進されています。ADAS/ADとソフトウェア デファインド ビークルは、相互に補完し、形成し合い、ADAS/ADをSDV変革の主要な推進力として位置づけています。
- センサーフュージョン アプリケーションの信頼できるパートナーとして、ソフトウェアおよびツールパートナーとともにワンストップショップとして提供
- ADAS/AD ECUレベルでのASIL-D安全処理を可能にします
- ハードウェアアクセラレータを搭載したCPUの通信負荷を軽減し、ECUごとにさらに高度な機能を統合します
- ダイナミックなAD環境において、仮想プロトタイピングに基づく早期開発サポートにより、市場投入までの時間を短縮します
- プラットフォーム再利用のためのHWおよびSWコンセプトを含む、幅広いMCUファミリーによるユニークでスケーラブルなADAS/ADシステムパフォーマンス
- システムの信頼性が向上し、故障原因分析が簡素化されます
- ADAS/AD ECUの高電力要件に対応する高い効率で、冷却作業を最小限に抑え、寿命を延ばします
- 熱ストレスを低減し、必要な電力段の数を削減する優れた過渡応答特性
- 幅広いSoC、アクセラレータ、GPU、アプリケーションプロセッサでの動作
- GUI、アプリケーションボード、リファレンスデザインによる迅速なデザインイン
- 信頼できるパートナーであり、自動車用NORフラッシュのリーディングサプライヤーです
- 最大125°Cの拡張温度サポート(AEC-Q100グレード1)
- 一般的なADAS SoCによる認定
- ASIL-Dシステムのサポートと安全性に関するドキュメントの提供
- 迅速なデザインインのための開発ツールとリソース
- 車載設計の長期サポート
- 100 Mbps から 10 Gbps までのネットワーク速度をサポートする包括的な PHY トランシーバー、スイッチ、ブリッジ
- ADASおよび自動運転システムのデータ集約型の要求に対応するように設計されており、衝突検出、車線逸脱警報、リアルタイムセンサーフュージョンを可能にします
- トラステッド ブート、ディープ パケット インスペクション、安全なデータ伝送などの機能により、車載ネットワークを悪意のある攻撃から保護します
- メディア依存インターフェース(MDI)終端抵抗は、基板レイアウトを簡素化してコストを削減し、内蔵電圧レギュレータにより、3.3 Vの単一電源で動作可能
- 決定論的通信のためのタイムセンシティブネットワーキング(TSN)を提供し、先進運転支援システム、セントラルゲートウェイ、ドメインコントローラーに最適です
- 車載グレードのカメラやGPUに直接接続するためのMIPI CSI-2インターフェースを備えたマルチギガビットブリッジで、高性能で低遅延のデータ伝送のための10GBASE-T1イーサネットをサポートします
- ASIL要件を満たすように設計されており、重要なADAS/ADユースケースで信頼性が高く安全な動作を保証します
先進運転支援システム (ADAS) と自動運転 (AD) は、どちらも革新性、適応性、機能性をソフトウェアに大きく依存しているため、ソフトウェア デファインド ビークル (SDV) コンセプトの中心です。AI、センサーフュージョン、リアルタイムデータ処理、接続性を組み合わせたこれらのシステムは、車線維持、アダプティブクルーズコントロール、自動運転などの機能を可能にします。これは、継続的な改善を保証するためにモジュール式ソフトウェア設計、クラウド統合、無線アップデートを重視する SDVと当然一致します。SDVアプローチは、スケーラブルな展開、頻繁な更新、高度なコンピューティングおよびデータ管理機能の統合をサポートすることで、ADAS/AD を強化します。逆に、ADAS/ADシステムの複雑さと安全性の要求により、SDVプラットフォームの進化が推進され、高性能プロセッサとサイバーセキュリティの進歩が推進されています。ADAS/ADとソフトウェア デファインド ビークルは、相互に補完し、形成し合い、ADAS/ADをSDV変革の主要な推進力として位置づけています。
- センサーフュージョン アプリケーションの信頼できるパートナーとして、ソフトウェアおよびツールパートナーとともにワンストップショップとして提供
- ADAS/AD ECUレベルでのASIL-D安全処理を可能にします
- ハードウェアアクセラレータを搭載したCPUの通信負荷を軽減し、ECUごとにさらに高度な機能を統合します
- ダイナミックなAD環境において、仮想プロトタイピングに基づく早期開発サポートにより、市場投入までの時間を短縮します
- プラットフォーム再利用のためのHWおよびSWコンセプトを含む、幅広いMCUファミリーによるユニークでスケーラブルなADAS/ADシステムパフォーマンス
- システムの信頼性が向上し、故障原因分析が簡素化されます
- ADAS/AD ECUの高電力要件に対応する高い効率で、冷却作業を最小限に抑え、寿命を延ばします
- 熱ストレスを低減し、必要な電力段の数を削減する優れた過渡応答特性
- 幅広いSoC、アクセラレータ、GPU、アプリケーションプロセッサでの動作
- GUI、アプリケーションボード、リファレンスデザインによる迅速なデザインイン
- 信頼できるパートナーであり、自動車用NORフラッシュのリーディングサプライヤーです
- 最大125°Cの拡張温度サポート(AEC-Q100グレード1)
- 一般的なADAS SoCによる認定
- ASIL-Dシステムのサポートと安全性に関するドキュメントの提供
- 迅速なデザインインのための開発ツールとリソース
- 車載設計の長期サポート
- 100 Mbps から 10 Gbps までのネットワーク速度をサポートする包括的な PHY トランシーバー、スイッチ、ブリッジ
- ADASおよび自動運転システムのデータ集約型の要求に対応するように設計されており、衝突検出、車線逸脱警報、リアルタイムセンサーフュージョンを可能にします
- トラステッド ブート、ディープ パケット インスペクション、安全なデータ伝送などの機能により、車載ネットワークを悪意のある攻撃から保護します
- メディア依存インターフェース(MDI)終端抵抗は、基板レイアウトを簡素化してコストを削減し、内蔵電圧レギュレータにより、3.3 Vの単一電源で動作可能
- 決定論的通信のためのタイムセンシティブネットワーキング(TSN)を提供し、先進運転支援システム、セントラルゲートウェイ、ドメインコントローラーに最適です
- 車載グレードのカメラやGPUに直接接続するためのMIPI CSI-2インターフェースを備えたマルチギガビットブリッジで、高性能で低遅延のデータ伝送のための10GBASE-T1イーサネットをサポートします
- ASIL要件を満たすように設計されており、重要なADAS/ADユースケースで信頼性が高く安全な動作を保証します