補助インバーター
電気自動車 (EV) 補助駆動用の効率的で高性能なインバーター
-
このページでは
概要
インフィニオンは、電気自動車の補助システムに効率的で柔軟性の高いインバーター ソリューションを提供します。インフィニオンの車載用認定製品ポートフォリオは、電動パワーステアリング(EPS)、HVAC、ウォーターポンプ、ブレーキ用バキュームポンプ、オイルポンプ、コンプレッサーなど、電気自動車の運転に不可欠な幅広いアプリケーションをサポートしています。
利点
- 車載認定製品
- 絶縁統合ゲートドライバ
- 非常に低い導通損失
- 幅広い 16 ビット / 32 ビット MCU
- 評価キットが利用可能
- 完全な製品ポートフォリオ
ブロック図
概要
インフィニオンは、幅広い補助ドライブをサポートする、車載認定済みの高効率製品ポートフォリオを提供しています。
補助インバーターは、電動パワーステアリング(EPS)、HVAC制御、ウォーターポンプ、ブレーキ真空ポンプ、オイルポンプ、コンプレッサーなど、自動車の主要部品である電動モーターを制御する。モーターが同期、非同期、ブラシレスDCのいずれであっても、インバーターは常に同じように機能し、統合されたPCBによって制御されます。スイッチング損失を最小限に抑え、熱効率を最大化するように設計し、車載アプリケーションでの高性能と信頼性を確保する必要があります。効率的な補助インバーターにより、車両の航続距離を伸ばすことができます。
インバーター技術を採用したインフィニオンのパワービークル アクセサリ用半導体技術には、電力変換効率の向上、発熱の低減、信頼性と耐久性の向上、制御および統合機能の強化が含まれます。これらの利点により、電気自動車 (EV) のメーカーは、効率的で持続可能な輸送ソリューションに対する需要の高まりに対応できます。
インフィニオンの半導体は、幅広いアプリケーション向けに車載認定済みのソリューションを提供し、高い信頼性と長寿命を実現します。利点には、システムコストの削減、効率の向上、および機能の強化が含まれます。
インフィニオンは、幅広い補助ドライブをサポートする、車載認定済みの高効率製品ポートフォリオを提供しています。
補助インバーターは、電動パワーステアリング(EPS)、HVAC制御、ウォーターポンプ、ブレーキ真空ポンプ、オイルポンプ、コンプレッサーなど、自動車の主要部品である電動モーターを制御する。モーターが同期、非同期、ブラシレスDCのいずれであっても、インバーターは常に同じように機能し、統合されたPCBによって制御されます。スイッチング損失を最小限に抑え、熱効率を最大化するように設計し、車載アプリケーションでの高性能と信頼性を確保する必要があります。効率的な補助インバーターにより、車両の航続距離を伸ばすことができます。
インバーター技術を採用したインフィニオンのパワービークル アクセサリ用半導体技術には、電力変換効率の向上、発熱の低減、信頼性と耐久性の向上、制御および統合機能の強化が含まれます。これらの利点により、電気自動車 (EV) のメーカーは、効率的で持続可能な輸送ソリューションに対する需要の高まりに対応できます。
インフィニオンの半導体は、幅広いアプリケーション向けに車載認定済みのソリューションを提供し、高い信頼性と長寿命を実現します。利点には、システムコストの削減、効率の向上、および機能の強化が含まれます。