アンペアCPU
Ampere CPU プラットフォーム向けのデジタル多相電源ソリューション
-
このページでは
概要
AmpereサーバーCPUのLV DC-DCプロセッサ電源の出力容量、コスト、PCBスペースを削減しながら、電力性能を最適化します。業界最高の電力性能を実現するXDP™ デジタル マルチフェーズ コントローラーとOptiMOS™ 統合スマートパワーステージの包括的なポートフォリオからお選びください。 最先端の電圧調整ソリューションでシステムを強化します。
利点
- 業界をリードする電力性能
- 高精度のテレメトリーレポート
- 効率的な電力変換
- 最速の過渡応答
- 出力容量とコストの削減
- コンパクトなPCBフットプリント
- マーケットリーダーおよびカスタマーサポート
ブロック図
概要
TLVR テクノロジーを組み込んだ当社の革新的なコア電源ソリューションは、出力容量、コスト、およびPCB スペースを削減しながら、Ampere CPU ベースのプラットフォームの電力性能を最適化します。 XDP™ デジタルマルチフェーズコントローラーと OptiMOS™ 統合スマートパワーステージの包括的なポートフォリオから選択して、CPU で業界最高の電力性能をお楽しみください。 サーバー市場の主要企業として、インフィニオンはお客様のあらゆるニーズをサポートすることに専念しています。
インフィニオンの最先端の電源ソリューションでシステムを強化します。
インフィニオンのXDP™ デジタル マルチフェーズ コントローラーで優れた電力供給と管理を体験してください。 当社のコントローラーは、サーバ、ストレージ、データコム、テレコム、家電製品など、さまざまなアプリケーションのCPU、GPU、SoC、ASIC に電力を供給するように設計されています。 複数の通信プロトコルをサポートし、直感的なGUI を介してプログラム可能な機能を提供する当社のコントローラーは、柔軟性と使いやすさを保証します。 独自の制御システムの実装と高度なアルゴリズムにより、優れた過渡性能、出力容量の低減、BOM コストの最適化を実現します。 広範な障害保護、テレメトリ、ピンストラップ プログラミングにより、ロジスティクスを合理化できます。 インフィニオンのインテリジェントなパワー マネージメント ソリューションは、安定した応答性の高い電力供給を確保し、電圧降下を最小限に抑え、ダイナミックなワークロード変動時にシステム性能を維持します。
高電流と急峻な負荷過渡現象を伴う進化するアプリケーションの要求を満たす TLVR トポロジーのパワーを体験してください。従来、過渡応答は、レギュレーターからの高速電流上昇に対する出力フィルタインダクターの制限効果により、出力コンデンサバンクに大きく依存していました。 TLVR フィルタ構成を多相降圧コンバーターと組み合わせると、出力容量を最小限に抑えながら、急峻な負荷過渡現象を効率的に処理できます。多相降圧レギュレーターの電力段出力にTLVR トポロジーを実装することにより、重要なパラメータ性能を損なうことなく高速過渡応答を実現します。 TLVR は、経年劣化が知られている大型のポリマーコンデンサが不要になることで、回路の信頼性を向上させ、コスト削減に貢献します。 インフィニオンは、XDP™ デジタル パワー コントローラーとOptiMOS™ パワーステージを備えた、高性能システム向けのトランスインダクター電圧レギュレーター (TLVR) ソリューションを提供しています。 サーバー設計向けの高度なTLVR 電源管理ソリューションを探索し、新しい可能性を解き放ちます。
インフィニオンは、第2世代のDC-DC電源モジュールであるTDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールにより、ジェネレーティブAI工場の増大する電力要件に対応しています。これらの160Aモジュールは、垂直電力供給(VPD)用に設計されており、その優れた電流密度、電気、および熱効率で業界の新しい標準を設定します。
コンパクトで効率的な設計
TDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールは、2つのOptiMOS 6パワーステージ、インダクタ、コンデンサを1つの基板に組み合わせた高集積設計を特長としています。この革新的なアプローチにより、マルチフェーズ降圧レギュレータの2相を、同等のディスクリートソリューションよりも40%も小型化したフットプリントで展開することができます。これらのモジュールは、電力供給に必要な面積を最小限に抑えることで、AIシステムの全体的な設計と効率を最適化するのに役立ちます。
性能を向上させる独自の設計
インフィニオンのデュアルフェーズパワーモジュールは、独自のインダクタオントップ設計を組み込んでおり、熱性能と電気性能が向上しています。この設計により、AIファクトリアプリケーションで優れたエネルギー効率を実現し、データセンターやその他のハイパフォーマンスコンピューティング環境に最適なソリューションになります。
AIデータセンター向けの高性能パワーモジュール
インフィニオンのOptiMOS™ TDM2454xxクワッドフェーズパワーモジュールは、AIデータセンターの高電力需要を満たすように設計されており、ピーク電流は280Aです。これらのモジュールは、業界最高の2.0A/mm2の電力密度を誇り、コンパクトな10x9x5mmパッケージで真の垂直電力供給(VPD)を可能にします。
TDM2454xxモジュールは、業界をリードする電力密度、ロープロファイルVPD用の独自のマグネティックス、およびモジュールのタイリングアレイ用に最適化されたフットプリントを特長としています。また、インフィニオンの堅牢なOptiMOS 6トレンチ技術とチップ組み込みパッケージを活用し、電気的および熱的効率を向上させます。
TLVR テクノロジーを組み込んだ当社の革新的なコア電源ソリューションは、出力容量、コスト、およびPCB スペースを削減しながら、Ampere CPU ベースのプラットフォームの電力性能を最適化します。 XDP™ デジタルマルチフェーズコントローラーと OptiMOS™ 統合スマートパワーステージの包括的なポートフォリオから選択して、CPU で業界最高の電力性能をお楽しみください。 サーバー市場の主要企業として、インフィニオンはお客様のあらゆるニーズをサポートすることに専念しています。
インフィニオンの最先端の電源ソリューションでシステムを強化します。
インフィニオンのXDP™ デジタル マルチフェーズ コントローラーで優れた電力供給と管理を体験してください。 当社のコントローラーは、サーバ、ストレージ、データコム、テレコム、家電製品など、さまざまなアプリケーションのCPU、GPU、SoC、ASIC に電力を供給するように設計されています。 複数の通信プロトコルをサポートし、直感的なGUI を介してプログラム可能な機能を提供する当社のコントローラーは、柔軟性と使いやすさを保証します。 独自の制御システムの実装と高度なアルゴリズムにより、優れた過渡性能、出力容量の低減、BOM コストの最適化を実現します。 広範な障害保護、テレメトリ、ピンストラップ プログラミングにより、ロジスティクスを合理化できます。 インフィニオンのインテリジェントなパワー マネージメント ソリューションは、安定した応答性の高い電力供給を確保し、電圧降下を最小限に抑え、ダイナミックなワークロード変動時にシステム性能を維持します。
高電流と急峻な負荷過渡現象を伴う進化するアプリケーションの要求を満たす TLVR トポロジーのパワーを体験してください。従来、過渡応答は、レギュレーターからの高速電流上昇に対する出力フィルタインダクターの制限効果により、出力コンデンサバンクに大きく依存していました。 TLVR フィルタ構成を多相降圧コンバーターと組み合わせると、出力容量を最小限に抑えながら、急峻な負荷過渡現象を効率的に処理できます。多相降圧レギュレーターの電力段出力にTLVR トポロジーを実装することにより、重要なパラメータ性能を損なうことなく高速過渡応答を実現します。 TLVR は、経年劣化が知られている大型のポリマーコンデンサが不要になることで、回路の信頼性を向上させ、コスト削減に貢献します。 インフィニオンは、XDP™ デジタル パワー コントローラーとOptiMOS™ パワーステージを備えた、高性能システム向けのトランスインダクター電圧レギュレーター (TLVR) ソリューションを提供しています。 サーバー設計向けの高度なTLVR 電源管理ソリューションを探索し、新しい可能性を解き放ちます。
インフィニオンは、第2世代のDC-DC電源モジュールであるTDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールにより、ジェネレーティブAI工場の増大する電力要件に対応しています。これらの160Aモジュールは、垂直電力供給(VPD)用に設計されており、その優れた電流密度、電気、および熱効率で業界の新しい標準を設定します。
コンパクトで効率的な設計
TDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールは、2つのOptiMOS 6パワーステージ、インダクタ、コンデンサを1つの基板に組み合わせた高集積設計を特長としています。この革新的なアプローチにより、マルチフェーズ降圧レギュレータの2相を、同等のディスクリートソリューションよりも40%も小型化したフットプリントで展開することができます。これらのモジュールは、電力供給に必要な面積を最小限に抑えることで、AIシステムの全体的な設計と効率を最適化するのに役立ちます。
性能を向上させる独自の設計
インフィニオンのデュアルフェーズパワーモジュールは、独自のインダクタオントップ設計を組み込んでおり、熱性能と電気性能が向上しています。この設計により、AIファクトリアプリケーションで優れたエネルギー効率を実現し、データセンターやその他のハイパフォーマンスコンピューティング環境に最適なソリューションになります。
AIデータセンター向けの高性能パワーモジュール
インフィニオンのOptiMOS™ TDM2454xxクワッドフェーズパワーモジュールは、AIデータセンターの高電力需要を満たすように設計されており、ピーク電流は280Aです。これらのモジュールは、業界最高の2.0A/mm2の電力密度を誇り、コンパクトな10x9x5mmパッケージで真の垂直電力供給(VPD)を可能にします。
TDM2454xxモジュールは、業界をリードする電力密度、ロープロファイルVPD用の独自のマグネティックス、およびモジュールのタイリングアレイ用に最適化されたフットプリントを特長としています。また、インフィニオンの堅牢なOptiMOS 6トレンチ技術とチップ組み込みパッケージを活用し、電気的および熱的効率を向上させます。