Bluetooth® Low Energy、または Bluetooth® LEは、私たちのつながりとコミュニケーションの方法を変えています。 Bluetooth® LEは低消費電力向けに設計されているため、小型でバッテリー効率の高いデバイスに最適です。 Bluetooth®業界のリーダーとして、当社の認定Bluetooth® LEソリューションは、IoTアプリケーションに最も信頼性が高く、最高のパフォーマンスを提供する接続を提供します。
主な機能
- Arm® Cortex®-M4 & M33、シングルおよびデュアルコア
- 豊富なMCUペリフェラル
- 最新のBluetooth®コア仕様機能をサポート
- 最大150 MHzのCPU速度
- 最大84個のGPIO
- 高いリンクバジェットを備えた堅牢なRF
- ビルトインセキュリティ
用途
製品
概要
AIROC™ Bluetooth® LEデバイスは、さまざまなIoTアプリケーションのエッジコンピューティング機能を実現します。インフィニオンの高集積 Bluetooth® LEマイクロコントローラー (MCU) デバイスは、信頼性の高い長距離 Bluetooth® 接続とともに、柔軟なインターフェースを可能にします。
高速で相互運用可能で信頼性が高く、使いやすいワイヤレステクノロジーをお探しの場合は、AIROC™ Bluetooth® LEをご覧ください。
インフィニオンの AIROC™ Bluetooth® LE MCUは、最も広く導入されているワイヤレスIPをベースにしています。 当社は、最小の消費電力に最適化されたクラス最高の無線設計を採用しています。
AIROC™ Bluetooth® SIG 準拠の LE SoC およびモジュールは、完全に統合および認証取得済みのプログラマブルなソリューションです。これは、複雑な設計の学習や適応に費やす時間を減らすことを意味します。当社の Bluetooth® LEデバイスは、追加のハードウェアおよびソフトウェア開発サポートと組み合わせて簡単に適応できます。
当社の Bluetooth® LE SoCとモジュールは、組み込みアプリケーションを迅速に開発できるように、ModusToolbox™ ソフトウェアによるサポートを行っています。Bluetooth® SDK、ロイヤリティフリー Bluetooth®ホストスタック、ミドルウェアライブラリ、RTOSおよびデバイスドライバ、使いやすいデバッグツールで構成されています。
高品質で差別化された製品を時間と予算どおりに市場に投入するのに役立つ幅広いコード例が用意されています。また、AIROC™ Bluetooth® Connect App (Androidおよび iOSバージョン) のソースコードをダウンロードして、モバイルアプリを構築できます。
Bluetooth® 5.1、Bluetooth® 5.2、および Bluetooth® 5.4 コア仕様に含まれる幅広いBluetooth®機能とプロファイルをサポートしています。
Bluetooth® LE MCUの核となるのは、利便性とシンプルさがすべてです。スマートウォッチでフィットネスを追跡している場合でも、医療機器で健康状態を監視している場合でも、スマートスピーカーで家を制御している場合でも、 Bluetooth® LEを使用すると、接続を維持し、制御を維持することが簡単になります。
AIROC™ Bluetooth® LE MCUは、高速で信頼性が高く、使いやすいため、ウェアラブル、ヘルスケアデバイス、スマートホームシステムなど、幅広いIoTアプリケーションに最適です。
当社の Bluetooth® LE MCUデバイスは、ホームオートメーション、センサー (医療、家庭、セキュリティ、産業)、照明、または Bluetooth® 接続されたIoTアプリケーション向けの幅広い Bluetooth® ユースケースをサポートするように設計されています。
当社の重点アプリケーション/ユースケースには、次のようなものがあります。
自動車
民生製品
- ワイヤレス スピーカー
- キーボードとマウス
- 位置検知用タグ
- Bluetooth® ベースのキーフォブ
- 仮想現実 (VR) / 拡張現実 (AR) / エクステンデッド リアリティ (XR)
- ウェアラブル医療機器
- スマート ライフスタイル デバイス
産業用アプリケーション
認証済みBluetooth® LEおよび Bluetooth® Classic MCUおよびモジュールの提供における豊富な経験を持つインフィニオンの規制試験および認証プロセスは、正確かつ厳格です。
インフィニオンの AIROC™ Bluetooth® MCUおよびモジュールは、Bluetooth® SIGの認定を受けており、FCC、ISED、MIC、CEの規制認証承認が含まれています。 これにより、複雑なボードの立ち上げ、RF/仕様テスト、パフォーマンステスト、レギュレトリーテストに複雑なプロセスに対処することなく、独自のIoT製品の開発に集中できます。
インフィニオンの認証済み Bluetooth® LEおよび Bluetooth® Classicモジュールを使用した最終製品は信頼性が高く、常に卓越した技術を提供します。
AIROC™ Bluetooth® LEデバイスは、さまざまなIoTアプリケーションのエッジコンピューティング機能を実現します。インフィニオンの高集積 Bluetooth® LEマイクロコントローラー (MCU) デバイスは、信頼性の高い長距離 Bluetooth® 接続とともに、柔軟なインターフェースを可能にします。
高速で相互運用可能で信頼性が高く、使いやすいワイヤレステクノロジーをお探しの場合は、AIROC™ Bluetooth® LEをご覧ください。
インフィニオンの AIROC™ Bluetooth® LE MCUは、最も広く導入されているワイヤレスIPをベースにしています。 当社は、最小の消費電力に最適化されたクラス最高の無線設計を採用しています。
AIROC™ Bluetooth® SIG 準拠の LE SoC およびモジュールは、完全に統合および認証取得済みのプログラマブルなソリューションです。これは、複雑な設計の学習や適応に費やす時間を減らすことを意味します。当社の Bluetooth® LEデバイスは、追加のハードウェアおよびソフトウェア開発サポートと組み合わせて簡単に適応できます。
当社の Bluetooth® LE SoCとモジュールは、組み込みアプリケーションを迅速に開発できるように、ModusToolbox™ ソフトウェアによるサポートを行っています。Bluetooth® SDK、ロイヤリティフリー Bluetooth®ホストスタック、ミドルウェアライブラリ、RTOSおよびデバイスドライバ、使いやすいデバッグツールで構成されています。
高品質で差別化された製品を時間と予算どおりに市場に投入するのに役立つ幅広いコード例が用意されています。また、AIROC™ Bluetooth® Connect App (Androidおよび iOSバージョン) のソースコードをダウンロードして、モバイルアプリを構築できます。
Bluetooth® 5.1、Bluetooth® 5.2、および Bluetooth® 5.4 コア仕様に含まれる幅広いBluetooth®機能とプロファイルをサポートしています。
Bluetooth® LE MCUの核となるのは、利便性とシンプルさがすべてです。スマートウォッチでフィットネスを追跡している場合でも、医療機器で健康状態を監視している場合でも、スマートスピーカーで家を制御している場合でも、 Bluetooth® LEを使用すると、接続を維持し、制御を維持することが簡単になります。
AIROC™ Bluetooth® LE MCUは、高速で信頼性が高く、使いやすいため、ウェアラブル、ヘルスケアデバイス、スマートホームシステムなど、幅広いIoTアプリケーションに最適です。
当社の Bluetooth® LE MCUデバイスは、ホームオートメーション、センサー (医療、家庭、セキュリティ、産業)、照明、または Bluetooth® 接続されたIoTアプリケーション向けの幅広い Bluetooth® ユースケースをサポートするように設計されています。
当社の重点アプリケーション/ユースケースには、次のようなものがあります。
自動車
民生製品
- ワイヤレス スピーカー
- キーボードとマウス
- 位置検知用タグ
- Bluetooth® ベースのキーフォブ
- 仮想現実 (VR) / 拡張現実 (AR) / エクステンデッド リアリティ (XR)
- ウェアラブル医療機器
- スマート ライフスタイル デバイス
産業用アプリケーション
認証済みBluetooth® LEおよび Bluetooth® Classic MCUおよびモジュールの提供における豊富な経験を持つインフィニオンの規制試験および認証プロセスは、正確かつ厳格です。
インフィニオンの AIROC™ Bluetooth® MCUおよびモジュールは、Bluetooth® SIGの認定を受けており、FCC、ISED、MIC、CEの規制認証承認が含まれています。 これにより、複雑なボードの立ち上げ、RF/仕様テスト、パフォーマンステスト、レギュレトリーテストに複雑なプロセスに対処することなく、独自のIoT製品の開発に集中できます。
インフィニオンの認証済み Bluetooth® LEおよび Bluetooth® Classicモジュールを使用した最終製品は信頼性が高く、常に卓越した技術を提供します。