EZ-PD™ CCG8は、デュアル/シングルポートPD 3.1準拠のUSB-Cコントローラーで、外付け部品なしで最大28 V、外付け部品で最大48 Vの拡張電力範囲(extended power range, EPR)をサポートします。 このデバイスは、故障保護とスルーレートを備えたディスクリートNチャネル電界効果トランジスタ (NFET) ゲートドライバ、Type-C終端抵抗Rp、Rd、およびデッドバッテリーRd終端を含む32ビット48MHz Arm® Cortex®-M0+プロセッサを統合しています。
主な機能
- USB-CおよびPD 3.1に準拠
- EPR対応
- 32ビット 48 MHz Arm® Cortex®マイクロコントローラー
- 統合型負荷スイッチコントローラー
- スルーレートコントローラー
- VBUS OVP. UVP, OCP, RCP, ショートCC
- VBUS電流センスアンプ
- 代替モード用の3:1 SBUマルチプレクサー
- 統合されたデジタルおよびアナログブロック
- 最大23個のGPIO
- 4つの設定可能なSCB
- システム障害保護
製品
概要
EZ-PD™ CCG8は、広範なクロックゲーティング技術を実装することにより、低電力動作用に特別に設計された32ビットArm® Cortex®-M0+プロセッサを搭載しています。 プロセッサは主に16ビット命令を使用し、Thumb-2命令セットのサブセットを実行します。 このデバイスは、32の割込み入力を備えたネストされたベクトル割り込みコントローラー (NVIC) ブロック、プロセッサをディープスリープモードからウェイクアップできるウェイクアップ割り込みコントローラー (WIC)、効率的なデータ転送動作のための16チャネルDMA/データワイヤーブロック、およびJTAGの2線式バリアントとして機能するシリアルワイヤーデバッグ (SWD) インターフェースなどの重要なコンポーネントを内蔵しています。 EZ-PD™ CCG8は、256 KBのフラッシュモジュール、32 KBのSRAM、およびブートおよび構成ルーチンと暗号化アクセラレーターを含む96 KBの監視ROMを搭載しています。
USB PDサブシステムは、Type-C USBポートへのインターフェースとして機能し、USB PD物理層ブロックとサポート回路を包含します。 物理層は、PD 3.1規格に従ってCCラインを介したBMCエンコードデータの送信を容易にするトランスミッターとレシーバーで構成されています。 このシステム内のすべての通信は、半二重方式で行われます。 通信エラーを最小限に抑えるために、物理層(PHY)は衝突回避技術を実装しています。 このデバイスは、CC1またはCC2ピンへの給電を担当する2つのVCONN FETを内蔵しています。 さらに、外部電源から電力を受け取るためのV5Vピンがあり、VCONN FETを介してEMCAケーブルに電力を供給するのに使用されます。 EZ-PD™ CCG8は、チップ内の汎用A/D変換アプリケーション向けに設計されたコンパクトで効率的なコンポーネントである8ビットSAR ADCを特長としています。
インフィニオンのModusToolbox™は、Windows、macOS、Linuxに対応した開発環境で、アプリケーション開発に必要な様々なデバイスリソース、ミドルウェア、ファームウェアを結集しています。ModusToolbox™を利用することで、ユーザーはデバイスリソースとミドルウェアライブラリを簡単に有効にして構成でき、C / C ++ /アセンブリでソースコードを記述し、デバイスのプログラミングとデバッグを行うことができます。 EZ-PD™ CCG8 SDKは、サポートされているデバイスのファームウェア開発プロセスを簡素化するソフトウェア開発キットであり、デバイスリソースの複雑さを深く理解する必要がなくなります。
EZ-PD™ CCG8は、広範なクロックゲーティング技術を実装することにより、低電力動作用に特別に設計された32ビットArm® Cortex®-M0+プロセッサを搭載しています。 プロセッサは主に16ビット命令を使用し、Thumb-2命令セットのサブセットを実行します。 このデバイスは、32の割込み入力を備えたネストされたベクトル割り込みコントローラー (NVIC) ブロック、プロセッサをディープスリープモードからウェイクアップできるウェイクアップ割り込みコントローラー (WIC)、効率的なデータ転送動作のための16チャネルDMA/データワイヤーブロック、およびJTAGの2線式バリアントとして機能するシリアルワイヤーデバッグ (SWD) インターフェースなどの重要なコンポーネントを内蔵しています。 EZ-PD™ CCG8は、256 KBのフラッシュモジュール、32 KBのSRAM、およびブートおよび構成ルーチンと暗号化アクセラレーターを含む96 KBの監視ROMを搭載しています。
USB PDサブシステムは、Type-C USBポートへのインターフェースとして機能し、USB PD物理層ブロックとサポート回路を包含します。 物理層は、PD 3.1規格に従ってCCラインを介したBMCエンコードデータの送信を容易にするトランスミッターとレシーバーで構成されています。 このシステム内のすべての通信は、半二重方式で行われます。 通信エラーを最小限に抑えるために、物理層(PHY)は衝突回避技術を実装しています。 このデバイスは、CC1またはCC2ピンへの給電を担当する2つのVCONN FETを内蔵しています。 さらに、外部電源から電力を受け取るためのV5Vピンがあり、VCONN FETを介してEMCAケーブルに電力を供給するのに使用されます。 EZ-PD™ CCG8は、チップ内の汎用A/D変換アプリケーション向けに設計されたコンパクトで効率的なコンポーネントである8ビットSAR ADCを特長としています。
インフィニオンのModusToolbox™は、Windows、macOS、Linuxに対応した開発環境で、アプリケーション開発に必要な様々なデバイスリソース、ミドルウェア、ファームウェアを結集しています。ModusToolbox™を利用することで、ユーザーはデバイスリソースとミドルウェアライブラリを簡単に有効にして構成でき、C / C ++ /アセンブリでソースコードを記述し、デバイスのプログラミングとデバッグを行うことができます。 EZ-PD™ CCG8 SDKは、サポートされているデバイスのファームウェア開発プロセスを簡素化するソフトウェア開発キットであり、デバイスリソースの複雑さを深く理解する必要がなくなります。