EZ-PD™ ACG1F (Type-AからType-Cの第1世代FET) は、最新のUSB-C仕様に準拠したシングルポートUSB-Cコントローラーであり、レガシーType-AデータポートをType-Cデータポートに変換する必要があるシステムを対象としています。16ビットフラッシュ、32ビットArm® Cortex®-M0プロセッサ、Type-Cコントローラー (パワーデリバリーなし)、VBUSロードスイッチ (5 V/3 A) を統合し、ノートブックおよびデスクトップ向けの完全なUSB-C制御ソリューションを提供します。
主な機能
- USB Type-C コントローラー
- OCPを使用した2つのVCONN FET
- VBUSロードスイッチのサポート
- 5 V/3 A VBUS NFET
- 負荷スイッチのRDS(on): 45 mΩ (標準値)
- スルーレート制御:VBUS経由のターンオン
- 設定可能なVBUS OVP、OCP、およびRCP
- 過熱サーマル シャットダウン
- VBUSからCCへの短絡保護
- I2C経由でUSB-C UCSIをサポート
- 32ビット マイクロコントローラー、16MHz Arm® Cortex®-M0
- 16 KB フラッシュ, 4 KB SRAM, 32 KB SROM
製品
概要
USB-Cサブシステムは、Type-C USBポートへのインターフェースなど、USB PD物理層、VCONN FET、ADC、低電圧、過電圧、VBUSの逆電流保護、OCPおよび短絡保護 (SCP) を備えたVBUS用のハイサイド電流検出アンプ、VBUS放電、VBUS NFET用のゲートドライバ、および充電器検出機能を備えています。 USB PD物理層は、Type-Cの取り付けと取り外し、CCラインアクティビティイベントを検出し、選択したCCラインの電圧範囲を決定する2つのディープスリープコンパレーターで構成されています。 さらに、このブロックには、USB Type-C仕様で義務付けられているRp終端および関連スイッチが含まれています。 このチップは、VBUS電源用の低電圧/過電圧 (UVOV) 検出回路と、VBUSパスを介したVBUS電流検出回路を実装しており、どちらもプログラム可能なスレッショルドを備えています。 EZ-PD™ ACG1Fは、OVP、OCP、SCP、RCP保護、ハイサイド電流検出アンプ、およびRCP回路を含むVBUSプロバイダ負荷スイッチを内蔵しています。 このチップは、USB BC v1.2用のバッテリーチャージャー エミュレーション (ソース) も実装しており、高電圧耐性CCラインをサポートします。
EZ-PD™ ACG1Fは、Arm® Cortex ® -M0とシリアル ワイヤー デバッグ (SWD) インターフェースを32ビットMCUサブシステムの一部として統合し、広範なクロック・ゲーティングによる低消費電力動作に最適化されています。 メモリに関しては、このデバイスは、Type-C機能を実装するファームウェアを含み、SWDまたはI2Cインターフェースを介したシステム内ファームウェアアップグレードをサポートする16KBフラッシュを内蔵しています。 フラッシュの一部は、デバイスとシステムの電力パラメータを格納するためにも使用できます。 32KB ROMはブートおよびコンフィグレーションルーチンを担い、ファームウェアで頻繁に使用される機能を格納することもできます。 4 KB RAMは、システム変数とパラメータの一時的なステータスを保存するためにソフトウェア制御下で使用されます。
EZ-PD™ ACG1Fは、2.7V〜5.5Vの有効電圧範囲を持つ単一電源入力VDDDを使用して動作し、さらに、Type-CコネクタにVCONN電源を供給するV5V電源ピンがあります。 V5Vは4.85 V〜5.5 Vで動作し、チップ自体に電力を供給するのではなく、上記の範囲内での動作のみをサポートします。 VDDD入力は、2.7 V〜5.5 Vの動作をサポートします。 このデバイスには、アクティブとディープスリープの2つの異なる電源モードがあり、そのうちの移行は電源システムによって管理されます。 さらに、GPIO用に特別に設計された別の電源ドメインVDDIOがあります。 EZ-PD™ ACG1Fには、それぞれI2Cのみを実装する2つのSCB、40-QFNパッケージに8つのGPIO、およびGPIOとしても使用できるI2CピンとSWDピンを含む24-QFNの5つのGPIOが含まれています。
USB-Cサブシステムは、Type-C USBポートへのインターフェースなど、USB PD物理層、VCONN FET、ADC、低電圧、過電圧、VBUSの逆電流保護、OCPおよび短絡保護 (SCP) を備えたVBUS用のハイサイド電流検出アンプ、VBUS放電、VBUS NFET用のゲートドライバ、および充電器検出機能を備えています。 USB PD物理層は、Type-Cの取り付けと取り外し、CCラインアクティビティイベントを検出し、選択したCCラインの電圧範囲を決定する2つのディープスリープコンパレーターで構成されています。 さらに、このブロックには、USB Type-C仕様で義務付けられているRp終端および関連スイッチが含まれています。 このチップは、VBUS電源用の低電圧/過電圧 (UVOV) 検出回路と、VBUSパスを介したVBUS電流検出回路を実装しており、どちらもプログラム可能なスレッショルドを備えています。 EZ-PD™ ACG1Fは、OVP、OCP、SCP、RCP保護、ハイサイド電流検出アンプ、およびRCP回路を含むVBUSプロバイダ負荷スイッチを内蔵しています。 このチップは、USB BC v1.2用のバッテリーチャージャー エミュレーション (ソース) も実装しており、高電圧耐性CCラインをサポートします。
EZ-PD™ ACG1Fは、Arm® Cortex ® -M0とシリアル ワイヤー デバッグ (SWD) インターフェースを32ビットMCUサブシステムの一部として統合し、広範なクロック・ゲーティングによる低消費電力動作に最適化されています。 メモリに関しては、このデバイスは、Type-C機能を実装するファームウェアを含み、SWDまたはI2Cインターフェースを介したシステム内ファームウェアアップグレードをサポートする16KBフラッシュを内蔵しています。 フラッシュの一部は、デバイスとシステムの電力パラメータを格納するためにも使用できます。 32KB ROMはブートおよびコンフィグレーションルーチンを担い、ファームウェアで頻繁に使用される機能を格納することもできます。 4 KB RAMは、システム変数とパラメータの一時的なステータスを保存するためにソフトウェア制御下で使用されます。
EZ-PD™ ACG1Fは、2.7V〜5.5Vの有効電圧範囲を持つ単一電源入力VDDDを使用して動作し、さらに、Type-CコネクタにVCONN電源を供給するV5V電源ピンがあります。 V5Vは4.85 V〜5.5 Vで動作し、チップ自体に電力を供給するのではなく、上記の範囲内での動作のみをサポートします。 VDDD入力は、2.7 V〜5.5 Vの動作をサポートします。 このデバイスには、アクティブとディープスリープの2つの異なる電源モードがあり、そのうちの移行は電源システムによって管理されます。 さらに、GPIO用に特別に設計された別の電源ドメインVDDIOがあります。 EZ-PD™ ACG1Fには、それぞれI2Cのみを実装する2つのSCB、40-QFNパッケージに8つのGPIO、およびGPIOとしても使用できるI2CピンとSWDピンを含む24-QFNの5つのGPIOが含まれています。