新しいRFIDソリューションは、ビジネスおよび商用プロセスを改善するために必要なパフォーマンス、速度、およびセキュリティを提供します。 RFIDテクノロジーは、サプライチェーンとロジスティクス業務に効率をもたらし、在庫と資産の管理を支援します。インフィニオンの my-d™ vicinity製品は、最大10Kb EEPROMのメモリ需要を持つアプリケーションに焦点を当てており、非接触型近傍カード用の ISO/IEC 15693または ISO/IEC 18000-3モード1規格に基づいています。
主な機能
- Data rate: 最大26.48 kbps
- 最大150cmの読み取りおよび書き込み距離
- 衝突防止識別プロトコル
- 個別ページロック
- NFCフォーラムタイプ5タグ対応
用途
製品
概要
インフィニオンは、物体識別における幅広い要件を満たす包括的な製品を提供しています。13.56MHzテクノロジーを中心とし、世界的に合意された規格に基づく当社の製品ポートフォリオは、この分野の無数のアプリケーションでそのメリットを実証しています。最大150cmの優れた読み取りおよび書き込み距離は、複雑なサプライチェーンやウィンタースポーツでの発券など、至近距離で実際にやりとりするのが難しい環境に最適なソリューションです。
より高度なセキュリティ機能とさらに構成可能なオプションについては、「my-d™ vicinity Secure」を参照してください。または、インタラクティブな双方向通信を作成するためにコストを最適化した NFC ソリューションが必要な場合は、「プレーン NFC タグ」を参照してください。
SRF 55V02Pは、さまざまな近傍型カードの使用に最も費用対効果の高いソリューションです。機能には、最大26.48kbpsのデータレート、ティアリング防止サポート、232バイト(ユーザー)および64バイト(管理者)EEPROMが含まれます。サプライチェーン管理や発券などのアプリケーションに適しています。
SRF 55V02P HCは、SRF 55V02Pの高オンチップキャパシタンス (97pF ±5%) で、より小型のタグアンテナ設計が可能です。個々のページロックや一意のシリアル番号など、同様の堅牢なセキュリティ機能を提供します。
SRF 55V10Pは、SRF 55V02Pの派生品で、メモリ容量が増加しています。1000 バイト (ユーザー) および 256 バイト (管理者) EEPROM。また、標準の NFC Forum Type5タグ認定モデルです。
SRF 55V10P の高いオンチップキャパシタンス (97pF ± 5%) により、より小型のタグアンテナ設計が可能です。SRF 55V10P HCは、個々のページロックや一意のシリアル番号など、同様の堅牢なセキュリティ機能を提供します
インフィニオンは、物体識別における幅広い要件を満たす包括的な製品を提供しています。13.56MHzテクノロジーを中心とし、世界的に合意された規格に基づく当社の製品ポートフォリオは、この分野の無数のアプリケーションでそのメリットを実証しています。最大150cmの優れた読み取りおよび書き込み距離は、複雑なサプライチェーンやウィンタースポーツでの発券など、至近距離で実際にやりとりするのが難しい環境に最適なソリューションです。
より高度なセキュリティ機能とさらに構成可能なオプションについては、「my-d™ vicinity Secure」を参照してください。または、インタラクティブな双方向通信を作成するためにコストを最適化した NFC ソリューションが必要な場合は、「プレーン NFC タグ」を参照してください。
SRF 55V02Pは、さまざまな近傍型カードの使用に最も費用対効果の高いソリューションです。機能には、最大26.48kbpsのデータレート、ティアリング防止サポート、232バイト(ユーザー)および64バイト(管理者)EEPROMが含まれます。サプライチェーン管理や発券などのアプリケーションに適しています。
SRF 55V02P HCは、SRF 55V02Pの高オンチップキャパシタンス (97pF ±5%) で、より小型のタグアンテナ設計が可能です。個々のページロックや一意のシリアル番号など、同様の堅牢なセキュリティ機能を提供します。
SRF 55V10Pは、SRF 55V02Pの派生品で、メモリ容量が増加しています。1000 バイト (ユーザー) および 256 バイト (管理者) EEPROM。また、標準の NFC Forum Type5タグ認定モデルです。
SRF 55V10P の高いオンチップキャパシタンス (97pF ± 5%) により、より小型のタグアンテナ設計が可能です。SRF 55V10P HCは、個々のページロックや一意のシリアル番号など、同様の堅牢なセキュリティ機能を提供します