無線周波数 (RF) 信号のスイッチングは、無線通信システムの基本です。RFスイッチは、回路内のさまざまな入力ポートと出力ポート間でRF信号を送受信信し、ルーティングするマイクロエレクトロニクス部品です。したがって、単一アンテナ設計で複数の無線を効率的に動作させ、マルチアンテナシステムの複雑さを軽減するシステムをサポートします。
主な機能
- 広帯域適用可能
- 5G対応
- 低挿入損失
- 双方向およびオープン反射
- 低消費電流
用途
製品
概要
インフィニオンは、挿入損失 (IL)、絶縁 (ISO)、スイッチング速度、および低電源電圧での動作に関して、幅広いRFスイッチ構成と性能機能を提供します。
インフィニオンのハイパワーRFスイッチは、最大+39dBm電力での動作機能と非常に優れた直線性性能を提供します。 このカテゴリのインフィニオンのベストセラーコンポーネントには BGS12P2L6 GPIO制御インターフェースを備えたハイパワーSPDT RFスイッチと、MIPI制御インターフェースを備えた BGS14M8U9高耐電力SP4Tスイッチが含まれます。
多くの通信デバイスでは、より高速なダウンロードを満たすために、より広い帯域幅と「ダイバーシティパス」と呼ばれる追加のレシーバーチャネルが必要です。 正しい受信帯域を選択するには、低ILで優れたRF性能を備えたダイバーシティスイッチを使用するオプションがあります。 ダイバーシティ パス RF スイッチ BGS18MA12、BGS16MA12、および BGS14MA11 を参照してください。 さらに、インフィニオンでは次のような高速スイッチングデバイスも提供しています SPDT RFスイッチ BGS12WN6、SP3T BGS13SN8、およびSP4T BGS14WMA9。
インフィニオンのCMOS RFスイッチは、RFシステムのサイズ、コスト、および性能を最適化するためのアンテナスイッチングと周波数帯域の選択に適しています。 これらは非常にコンパクトで堅牢なパッケージで提供されるため、PCBへの表面実装に最適です。 インフィニオンの製品ポートフォリオは、スマートフォン、ラップトップ、タブレット、ウェアラブル、ドローン、アクセスポイント(ルーター、顧客構内設備)、およびスマート家電製品において最高のRF設計の柔軟性を保証します。
インフィニオンは、挿入損失 (IL)、絶縁 (ISO)、スイッチング速度、および低電源電圧での動作に関して、幅広いRFスイッチ構成と性能機能を提供します。
インフィニオンのハイパワーRFスイッチは、最大+39dBm電力での動作機能と非常に優れた直線性性能を提供します。 このカテゴリのインフィニオンのベストセラーコンポーネントには BGS12P2L6 GPIO制御インターフェースを備えたハイパワーSPDT RFスイッチと、MIPI制御インターフェースを備えた BGS14M8U9高耐電力SP4Tスイッチが含まれます。
多くの通信デバイスでは、より高速なダウンロードを満たすために、より広い帯域幅と「ダイバーシティパス」と呼ばれる追加のレシーバーチャネルが必要です。 正しい受信帯域を選択するには、低ILで優れたRF性能を備えたダイバーシティスイッチを使用するオプションがあります。 ダイバーシティ パス RF スイッチ BGS18MA12、BGS16MA12、および BGS14MA11 を参照してください。 さらに、インフィニオンでは次のような高速スイッチングデバイスも提供しています SPDT RFスイッチ BGS12WN6、SP3T BGS13SN8、およびSP4T BGS14WMA9。
インフィニオンのCMOS RFスイッチは、RFシステムのサイズ、コスト、および性能を最適化するためのアンテナスイッチングと周波数帯域の選択に適しています。 これらは非常にコンパクトで堅牢なパッケージで提供されるため、PCBへの表面実装に最適です。 インフィニオンの製品ポートフォリオは、スマートフォン、ラップトップ、タブレット、ウェアラブル、ドローン、アクセスポイント(ルーター、顧客構内設備)、およびスマート家電製品において最高のRF設計の柔軟性を保証します。