ソリッドステートリレー (SSR)
信頼できる保護機能
-
このページでは
カテゴリー別の参照
ソリッド ステート アイソレーター
コアレス トランス アイソレーターは、さまざまなMOSFETまたはIGBTを使用したSSRアプリケーションに、電気的に絶縁されたゲート駆動を提供します。
製品
インフィニオンは、光学 (PV) 技術または磁気結合コアレストランス (CT) 技術を使用したアイソレーターとリレーを提供しています。
- ソリッドステート アイソレーター : MOSFETまたはIGBTゲートを直接駆動できる絶縁型低電力DC電圧源。ソリッドステート アイソレーターは、絶縁バリアを越えて信号とエネルギーを伝送します
- ソリッドステート リレー (SSR) : パワーMOSFETまたはIGBTを使用したソリッドステート アイソレーター
インフィニオン光学式アイソレーター (PVI) は、ディスクリートパワーMOSFETおよび/またはIGBTのゲートを直接駆動するために使用できる、シングルおよびデュアルチャネルの光学的に絶縁された出力を提供します。この範囲のデバイスにより、設計者は1000 Vおよび10 Aを超える負荷を制御できるカスタムソリッドステートリレーを柔軟に作成できます。
太陽光発電アイソレーター (PVI ) は、高速ターンオフ回路を採用しています。従来のMOSFETまたはIGBTドライバとは異なり、出力側に電源は必要ありません。デュアルチャネルPVIは、独立したディスクリートパワーMOSFETを駆動したり、IGBTに高電圧ドライブを提供したりすることができます。
当社の光学式リレー (PVR) は、入力から出力まで完全なガルバニック絶縁を備えたリモート制御スイッチ (オン/オフ) です。出力に電源は必要ありません。PVRは、計測器やデータ集録の低レベル信号負荷を、産業用制御やプロセスオートメーションの中電力負荷に切り替えるのに適しています。 これには、マイクロボルトおよびマイクロアンペアから400 V (ACピークまたはDC) への切り替えと、15 mΩという低い接触抵抗で最大6.0 Aの負荷電流の切り替えが含まれます。 PVRは、集積回路の太陽光発電器によって駆動される出力スイッチとして当社のパワーMOSFETまたはIGBTを使用します。出力スイッチは、光起電力発生器から光学的に絶縁されたGaAlAs発光ダイオード (LED) からの放射によって制御されます。この絶縁により、ユーザーは感電から、また電子機器 (マイクロプロセッサなど) は高電圧スパイクによる損傷から保護されます。
インフィニオンのソリッドステート アイソレーターは、磁気結合コアレストランス (CT) 技術に基づいており、ガルバニック絶縁を介した強力な送電を提供します。出力に電源は必要ありません。このファミリーは、高速ターンオン、高速ターンオフ、過電流保護、過熱保護など、さまざまな機能を内蔵しています。SSIは、CoolMOS™、OptiMOS™、TRENCHSTOP™ IGBT、またはCoolSiC™ デバイスに最適です。 このデバイスの範囲により、設計者は、1000 Vおよび200 Aを超える負荷を制御できるカスタム ソリッドステート リレー (SSR) を柔軟に作成できます。インフィニオンのCoolMOS™ S7 MOSFETのような低RDS(ON) スイッチを駆動できるため、高電力アプリケーションに必要な消費電力が低減され、ヒートシンクのサイズとシステム全体のコストが削減されます。
インフィニオンは、光学 (PV) 技術または磁気結合コアレストランス (CT) 技術を使用したアイソレーターとリレーを提供しています。
- ソリッドステート アイソレーター : MOSFETまたはIGBTゲートを直接駆動できる絶縁型低電力DC電圧源。ソリッドステート アイソレーターは、絶縁バリアを越えて信号とエネルギーを伝送します
- ソリッドステート リレー (SSR) : パワーMOSFETまたはIGBTを使用したソリッドステート アイソレーター
インフィニオン光学式アイソレーター (PVI) は、ディスクリートパワーMOSFETおよび/またはIGBTのゲートを直接駆動するために使用できる、シングルおよびデュアルチャネルの光学的に絶縁された出力を提供します。この範囲のデバイスにより、設計者は1000 Vおよび10 Aを超える負荷を制御できるカスタムソリッドステートリレーを柔軟に作成できます。
太陽光発電アイソレーター (PVI ) は、高速ターンオフ回路を採用しています。従来のMOSFETまたはIGBTドライバとは異なり、出力側に電源は必要ありません。デュアルチャネルPVIは、独立したディスクリートパワーMOSFETを駆動したり、IGBTに高電圧ドライブを提供したりすることができます。
当社の光学式リレー (PVR) は、入力から出力まで完全なガルバニック絶縁を備えたリモート制御スイッチ (オン/オフ) です。出力に電源は必要ありません。PVRは、計測器やデータ集録の低レベル信号負荷を、産業用制御やプロセスオートメーションの中電力負荷に切り替えるのに適しています。 これには、マイクロボルトおよびマイクロアンペアから400 V (ACピークまたはDC) への切り替えと、15 mΩという低い接触抵抗で最大6.0 Aの負荷電流の切り替えが含まれます。 PVRは、集積回路の太陽光発電器によって駆動される出力スイッチとして当社のパワーMOSFETまたはIGBTを使用します。出力スイッチは、光起電力発生器から光学的に絶縁されたGaAlAs発光ダイオード (LED) からの放射によって制御されます。この絶縁により、ユーザーは感電から、また電子機器 (マイクロプロセッサなど) は高電圧スパイクによる損傷から保護されます。
インフィニオンのソリッドステート アイソレーターは、磁気結合コアレストランス (CT) 技術に基づいており、ガルバニック絶縁を介した強力な送電を提供します。出力に電源は必要ありません。このファミリーは、高速ターンオン、高速ターンオフ、過電流保護、過熱保護など、さまざまな機能を内蔵しています。SSIは、CoolMOS™、OptiMOS™、TRENCHSTOP™ IGBT、またはCoolSiC™ デバイスに最適です。 このデバイスの範囲により、設計者は、1000 Vおよび200 Aを超える負荷を制御できるカスタム ソリッドステート リレー (SSR) を柔軟に作成できます。インフィニオンのCoolMOS™ S7 MOSFETのような低RDS(ON) スイッチを駆動できるため、高電力アプリケーションに必要な消費電力が低減され、ヒートシンクのサイズとシステム全体のコストが削減されます。