このファミリーには、ハイサイド、ローサイド、およびハイ/ロー選択可能なデバイスがあり、オン時のオープン負荷検出など、小電流負荷の駆動用にコスト効率の高いソリューションを提供します。 このファミリーは、一貫したSPIレジスタ、全チャネルで同一の出力段、パッケージ互換性を備えているため、設計労力とシステムコストを削減できます。 小型TSDSO-14および24ピンパッケージにより、PCBのスペースを節約できます。
主な機能
- 4および8チャネル
- 16ビットSPIインターフェース
- 全チャネルオン状態で最大330 mA
- 過負荷保護
- オフ時のオープン負荷検出
- 過電圧保護
- 過熱保護
- 短絡保護
- AEC認定済み
- IDLE & INピンを使用したリンプホームモード
用途
製品
概要
インフィニオンの新しい統合型SPIDER+ファミリーは、9つの価値あるスケーラブルな製品で構成されています。簡素化されたポートフォリオには、2つのLS(8 + 4チャネル)、2つのHS(8チャネル)、および最大6つの構成可能なチャネルを備えた5つのフレキシブルデバイス(8チャネル)が含まれます。したがって、幅広いアプリケーションに対応できます。とりわけ、新しい8チャネルHSデバイスは、ON検出時のオープン負荷を含む小さなHS負荷を駆動するための非常にコスト効率の高いソリューションを提供します。
SPIDER+デバイスには、リンプホームとクランキング、超低消費電流、強化された診断機能、優れた熱性能(露出パッドパッケージ)、および両方の直接入力の入力マッピング機能などの改善および追加機能があります。このファミリは、一貫したSPIレジスタ、すべてのチャネルで同一の出力段、および包括的なピン間互換性を備えているため、設計の労力を削減し、PCBを再設計せずにコストダウンオプションや分割調整を提供できます。小型の150milパッケージは、PCBスペースの節約を確保し、コスト削減を実現します。
SPIDER+の最も一般的な自動車用途は、車両全体に分散した多数のリレー、インジケータ、アクチュエータが制御および診断されるボディコントロールモジュール(BCM)の分野です。しかし、SPIDER+は、配電ボックス、HVACフラップ制御、スマートミラー制御、Eシフト、ステアリングホイールの振動(車線変更アラート)など、ほぼすべての自動車電子制御ユニット(ECU)に対応しています。
SPIDER+の最も一般的な産業用アプリケーションは、白物家電電子制御ユニットのリレー、インジケーター、アクチュエーターの駆動です。SPI通信インターフェースにより、マイクロコントローラーのピン数を減らすことができます。これにより、システムコストが節約され、より正確な診断と保護が可能になります。
SPIDERは、異なるパーティション(ハイサイド、ローサイド、フレキシブル)の4つまたは8つのMOSFETスイッチをSPIトランシーバーと統合します。さらに、2つの入力を備えたPWMエンジンと、オープン負荷検出、温度検出、過電流保護などの診断および保護機能を統合しています。
どこでも、800mA<複数の負荷を切り替える必要があります...
- スマートハイサイドおよびローサイド多目的スイッチ
- 自動車および産業
- 誘導性、抵抗性、容量性負荷
- リレー、LED、小型電球、ソレノイド、カメラ、レーダーモジュール
- ユニポーラステッピングモーター
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
インフィニオンの新しい統合型SPIDER+ファミリーは、9つの価値あるスケーラブルな製品で構成されています。簡素化されたポートフォリオには、2つのLS(8 + 4チャネル)、2つのHS(8チャネル)、および最大6つの構成可能なチャネルを備えた5つのフレキシブルデバイス(8チャネル)が含まれます。したがって、幅広いアプリケーションに対応できます。とりわけ、新しい8チャネルHSデバイスは、ON検出時のオープン負荷を含む小さなHS負荷を駆動するための非常にコスト効率の高いソリューションを提供します。
SPIDER+デバイスには、リンプホームとクランキング、超低消費電流、強化された診断機能、優れた熱性能(露出パッドパッケージ)、および両方の直接入力の入力マッピング機能などの改善および追加機能があります。このファミリは、一貫したSPIレジスタ、すべてのチャネルで同一の出力段、および包括的なピン間互換性を備えているため、設計の労力を削減し、PCBを再設計せずにコストダウンオプションや分割調整を提供できます。小型の150milパッケージは、PCBスペースの節約を確保し、コスト削減を実現します。
SPIDER+の最も一般的な自動車用途は、車両全体に分散した多数のリレー、インジケータ、アクチュエータが制御および診断されるボディコントロールモジュール(BCM)の分野です。しかし、SPIDER+は、配電ボックス、HVACフラップ制御、スマートミラー制御、Eシフト、ステアリングホイールの振動(車線変更アラート)など、ほぼすべての自動車電子制御ユニット(ECU)に対応しています。
SPIDER+の最も一般的な産業用アプリケーションは、白物家電電子制御ユニットのリレー、インジケーター、アクチュエーターの駆動です。SPI通信インターフェースにより、マイクロコントローラーのピン数を減らすことができます。これにより、システムコストが節約され、より正確な診断と保護が可能になります。
SPIDERは、異なるパーティション(ハイサイド、ローサイド、フレキシブル)の4つまたは8つのMOSFETスイッチをSPIトランシーバーと統合します。さらに、2つの入力を備えたPWMエンジンと、オープン負荷検出、温度検出、過電流保護などの診断および保護機能を統合しています。
どこでも、800mA<複数の負荷を切り替える必要があります...
- スマートハイサイドおよびローサイド多目的スイッチ
- 自動車および産業
- 誘導性、抵抗性、容量性負荷
- リレー、LED、小型電球、ソレノイド、カメラ、レーダーモジュール
- ユニポーラステッピングモーター
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。