これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

Classic PROFET™ 24 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ

Classic PROFET™ 24Vは、車載および産業分野の幅広い用途に対応する保護機能付きハイサイドパワースイッチです

anchor

概要

インフィニオンのClassic PROFET™ 24Vは、車載用途から産業用途までの幅広いアプリケーション向けに設計されています製品 (1チャネル、2チャネル、4チャネル、8チャネル) は、複数の保護機能および診断機能を提供します高エネルギー耐量と高クランプ電圧が主要な特長です公称負荷電流が0.3 Aから25 Aまでの各種負荷を駆動できます各種パッケージを用意しています

主な機能

  • RDS(ON) レンジ 7.2 mΩ - 1000 mΩ
  • 最大8チャンネル
  • 最大60Vの動作電圧
  • 高いエネルギー耐量
  • 高いクランプ電圧
  • 低消費電流
  • 電流制限<1Aの製品
  • 24Vロードダンプ保護(some dev.)
  • AEC-Q100認定済み

ファミリーの比較

製品

概要

インフィニオンのClassic PROFET™ 24Vファミリーは成熟した製品であり、市場で長年の実績があります。その特徴により、これらの製品は快適性や安全性機能(ボディ/ECU)だけでなく、車両の基本機能を制御するためにも使用できます。製品は、主にトラック、バスでバルブ/ソレノイド、加熱装置を駆動するために使用され、PLC、ロボット工学、ドライブなどの産業用途でも見つけることができます。利用可能なパワーパッケージは、優れた熱性能を保証します。この製品ファミリは、PROFET™+ 24Vなどのインフィニオンの新しい製品ファミリを補完する製品です。

インフィニオンのClassic PROFET™ 24 Vファミリーは、1チャネルおよび2チャネルスイッチと2種類の4チャネルデバイスがあり、魅力的なチャネル価格を提供し、PCBスペースの節約に貢献します。さらに、1つのユニークな8chデバイスが利用可能です。 過負荷保護と過熱保護は、負荷と パワースイッチ自体の両方を保護します。 高エネルギー耐量 (> 500mJ) 製品によって、大きなソレノイドでも駆動できます 。高抵抗製品 (最大1000mΩ) により、ポートフォリオの拡張性が向上し、間接費が回避されます。 ほとんどの製品はステータス診断を提供し、一部の製品には電流センス診断があります。 ポートフォリオのいくつかの製品は、24V(58V/400ms)のロードダンプ耐量を持ちます。すべての製品はAEC-Q100に従って認定されています。 24Vで使用可能なため、すべてのClassic PROFET™ 24V製品は、産業用アプリケーションに使用することも、車載用12Vに再利用することもできます。

インフィニオンのClassic PROFET™ 24Vファミリーは成熟した製品であり、市場で長い間使用されています。 これらの製品は、快適性と安全機能 (ボディ/ ECU) だけでなく、車両の基本機能を制御するためにも使用できる特定の機能を持っています。 トラックやバスでは、主にバルブ/ソレノイドやヒーター の駆動に使用され、PLC、ロボット、モーター制御などの産業用アプリケーションにも使用されています。利用可能なパワーパッケージは、優れた熱性能を保証します。 この製品ファミリーは、PROFET™+ 24 Vなどの インフィニオンの新しい製品ファミリーを補完します。

インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン材料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「デザインサポート」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマートパワースイッチとゲートドライバーIC専用のツールスイートを提供しています。

インフィニオンのスマートパワースイッチとゲートドライバー ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。このスイートにより、ユーザーは「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。 さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、さまざまなアプリケーションシナリオを、それぞれの製品でシミュレートできます。 結果はレポートツールに文書化「構成」ツールと対応する評価ボードで検証できます。

設計上の課題に直面していませんか?インフィニオンの Developer communityは、 24時間365日、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。

車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。

インフィニオンのClassic PROFET™ 24Vファミリーは成熟した製品であり、市場で長年の実績があります。その特徴により、これらの製品は快適性や安全性機能(ボディ/ECU)だけでなく、車両の基本機能を制御するためにも使用できます。製品は、主にトラック、バスでバルブ/ソレノイド、加熱装置を駆動するために使用され、PLC、ロボット工学、ドライブなどの産業用途でも見つけることができます。利用可能なパワーパッケージは、優れた熱性能を保証します。この製品ファミリは、PROFET™+ 24Vなどのインフィニオンの新しい製品ファミリを補完する製品です。

インフィニオンのClassic PROFET™ 24 Vファミリーは、1チャネルおよび2チャネルスイッチと2種類の4チャネルデバイスがあり、魅力的なチャネル価格を提供し、PCBスペースの節約に貢献します。さらに、1つのユニークな8chデバイスが利用可能です。 過負荷保護と過熱保護は、負荷と パワースイッチ自体の両方を保護します。 高エネルギー耐量 (> 500mJ) 製品によって、大きなソレノイドでも駆動できます 。高抵抗製品 (最大1000mΩ) により、ポートフォリオの拡張性が向上し、間接費が回避されます。 ほとんどの製品はステータス診断を提供し、一部の製品には電流センス診断があります。 ポートフォリオのいくつかの製品は、24V(58V/400ms)のロードダンプ耐量を持ちます。すべての製品はAEC-Q100に従って認定されています。 24Vで使用可能なため、すべてのClassic PROFET™ 24V製品は、産業用アプリケーションに使用することも、車載用12Vに再利用することもできます。

インフィニオンのClassic PROFET™ 24Vファミリーは成熟した製品であり、市場で長い間使用されています。 これらの製品は、快適性と安全機能 (ボディ/ ECU) だけでなく、車両の基本機能を制御するためにも使用できる特定の機能を持っています。 トラックやバスでは、主にバルブ/ソレノイドやヒーター の駆動に使用され、PLC、ロボット、モーター制御などの産業用アプリケーションにも使用されています。利用可能なパワーパッケージは、優れた熱性能を保証します。 この製品ファミリーは、PROFET™+ 24 Vなどの インフィニオンの新しい製品ファミリーを補完します。

インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン材料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「デザインサポート」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマートパワースイッチとゲートドライバーIC専用のツールスイートを提供しています。

インフィニオンのスマートパワースイッチとゲートドライバー ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。このスイートにより、ユーザーは「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。 さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、さまざまなアプリケーションシナリオを、それぞれの製品でシミュレートできます。 結果はレポートツールに文書化「構成」ツールと対応する評価ボードで検証できます。

設計上の課題に直面していませんか?インフィニオンの Developer communityは、 24時間365日、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。

車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する ", "labelEn" : "Ask the community " }, { "link" : "https://community.infineon.com/t5/Forums/ct-p/products", "label" : "製品フォーラムのディスカッション ", "labelEn" : "View all discussions " } ] }