LITIX™ Powerファミリーは、降圧コンバーター、ローサイドスイッチコントローラー、および4スイッチによる昇降圧コントローラーで構成されています。LITIX™ Power デバイスには SPI インターフェースがありません。そのため、これらは、システムコストを削減するための基本機能要件を実現するための最初の選択肢になります。
主な機能
- 定電流/定電圧構成
- 昇圧、降圧、B2B、SEPIC、フライバック
- 柔軟なスイッチング周波数範囲
- 広い入力電圧範囲
用途
ファミリーの比較
製品
概要
TLD5045は、保護機能を内蔵した高集積スマートLED降圧コンバータです。
TLD5045EJの主な機能: LED順方向電圧よりも高い電圧源から、単一または複数の直列接続されたLEDのLED電流を定電流制御することで、効率的に駆動します。
フリーホイーリングダイオードと電流検出付きスイッチングトランジスタを内蔵しているため、必要な外付け部品が少なくて済み、システムコストを削減できます。
最大700mAの出力電流まで調整できる低消費電力抵抗を内蔵しており、スイッチング周波数(typ. 200 kHz)のレギュレーターにて、柔軟性を実現しています。
200 kHz)。
搭載されたPWM調光エンジンにより、MCUなしの分散型ライトモジュール向け専用として使えます。
TLD509xEPおよびTLD6098-1EP/-2ESは、コスト効率の高い中電力アプリケーション向けのローサイドスイッチ昇圧DC-DCコントローラです。
これらのデバイスは、ステップアップ/ダウンLEDドライバトポロジーをサポートし、設計の柔軟性を最大限に高めます。
負荷状態の継続的な監視は、すべてのデバイスで実装されています。それらのいくつかは、EMCの動作を最適化するためのスペクトラム拡散を提供します。
LEDの輝度は、アナログまたはデジタル調光で制御できます。
TLD5190Qxデバイスは、中電力から高電力アプリケーション向けの4スイッチ昇降圧DC-DCコントローラーです。
これらのデバイスは、同期整流式およびシームレスな昇降圧レギュレーションを組み込んでいます。
この構成は、LEDアプリケーションだけでなく、モバイルワイヤレス充電やバッテリー管理システムにも適しています。
LITIX™ Power デバイスには SPI インターフェースがありません。そのため、これらは、システムコストを削減するための基本機能要件を実現するための最初の選択肢になります。
TLD5045は、保護機能を内蔵した高集積スマートLED降圧コンバータです。
TLD5045EJの主な機能: LED順方向電圧よりも高い電圧源から、単一または複数の直列接続されたLEDのLED電流を定電流制御することで、効率的に駆動します。
フリーホイーリングダイオードと電流検出付きスイッチングトランジスタを内蔵しているため、必要な外付け部品が少なくて済み、システムコストを削減できます。
最大700mAの出力電流まで調整できる低消費電力抵抗を内蔵しており、スイッチング周波数(typ. 200 kHz)のレギュレーターにて、柔軟性を実現しています。
200 kHz)。
搭載されたPWM調光エンジンにより、MCUなしの分散型ライトモジュール向け専用として使えます。
TLD509xEPおよびTLD6098-1EP/-2ESは、コスト効率の高い中電力アプリケーション向けのローサイドスイッチ昇圧DC-DCコントローラです。
これらのデバイスは、ステップアップ/ダウンLEDドライバトポロジーをサポートし、設計の柔軟性を最大限に高めます。
負荷状態の継続的な監視は、すべてのデバイスで実装されています。それらのいくつかは、EMCの動作を最適化するためのスペクトラム拡散を提供します。
LEDの輝度は、アナログまたはデジタル調光で制御できます。
TLD5190Qxデバイスは、中電力から高電力アプリケーション向けの4スイッチ昇降圧DC-DCコントローラーです。
これらのデバイスは、同期整流式およびシームレスな昇降圧レギュレーションを組み込んでいます。
この構成は、LEDアプリケーションだけでなく、モバイルワイヤレス充電やバッテリー管理システムにも適しています。
LITIX™ Power デバイスには SPI インターフェースがありません。そのため、これらは、システムコストを削減するための基本機能要件を実現するための最初の選択肢になります。