三相ドライバ
三相トポロジにおいてMOSFETまたはIGBTなどのパワーデバイス制御用ゲートドライバIC
専門家は、インフィニオンのゲートドライバICソリューションを選択します。インフィニオンは、1つのパッケージに6チャネルがあって3つの独立したハーフブリッジとして構成されている、三相ゲートドライバを提供しています。インフィニオンの高度なシリコンオンインシュレータ(SOI)テクノロジーによる三相ゲートドライバも提供しています。これらのゲートドライバは、優れた堅牢性とノイズ耐性を備えており、モータドライブ、家電、バッテリ駆動アプリケーションに最適です。
車載適合の三相ゲートドライバICも提供しています。
詳細情報については、製品ハイライトの1つを選択してください
代表的な三相ドライバ回路図
インフィニオンおよびインターナショナル レクティファイアーは、数十年にわたるアプリケーションの専門知識と技術開発により、MOSFET、ディスクリートIGBT、IGBTモジュール、SiC MOSFET、GaN HEMTなどのシリコンおよびワイドバンドギャップパワーデバイス向けのゲートドライバー ICのポートフォリオを生み出してきました。インフィニオンは、ガルバニック絶縁されたゲートドライバー、車載適合のゲートドライバー、200 V、500 V~700 V、1200 Vレベルシフト ゲートドライバー、非絶縁ローサイド ドライバーの優れた製品ファミリーを提供しています。
インフィニオンのポートフォリオは、さまざまな構成、電圧クラス、絶縁レベル、保護機能、パッケージオプションにわたっています。最新のディスクリート スイッチファミリーの能力や機能を完全に活用するためには、ゲートドライブ回路のチューニングが必要です。ディスクリートでも、パワーモジュールでも、あらゆるパワースイッチには、最適なゲートドライブ構成が不可欠です。
こちらもあわせてご覧ください
推奨ドキュメント
You will have a glimpse of the different gate driver technologies available at Infineon and their benefits.
For a better understanding we will take a look at the optimization of external gate resistors to drive MOSFETs in a given application.
システムの利点を十分に活かすには、どうすれば良いでしょうか。本トレーニングでは、次のことが学べます:お客様のSiC MOSFET用に基準ゲート抵抗値を算出する方法。ピーク電流と消費電力の要件をもとに最適なゲートドライバICを選択する方法。最悪の条件下を想定し、実験室の環境でゲート抵抗値を微調整する方法。
インフィニオンは、シリコンオンインシュレータ(SOI)および接合分離(JI)テクノロジーによる、レベルシフト高電圧ゲートドライバの膨大なポートフォリオを提供しています。インフィニオンのSOIゲートドライバのメリット:内蔵ブートストラップダイオード、低いレベルシフト損失、省スペース、コスト削減、負のVS堅牢性をご確認ください。
This training features how the level-shift gate drivers work, what are negative voltage transient and how they affect level-shift gate drivers. In addition you will learn about the technology difference between Junction isolation and Infineon’s Silicon-On-Insulator technology.